您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
PRST - Piede snodato
GAMM
14-Piedi_snodati_e_fissi
Piedi_snodati
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/14-piedi_snodati_e_fissi/piedi_snodati/prst.prj},{NB=6322465},{SHA256=7YjWX68/Zz2WBord8qInvJG/3BBvYqz5E99c3q/pY4I=},{INAME=6322465},{NAME=6322465},{NNCUSTOM=PRST},{NTCUSTOM=Piede snodato},{NBCUSTOM=6322465},{LINACUSTOM=6322465},{STEPFILE=6322465_PRST60.stp},{PNGFILE=PRST},{DWGFILE=PRST},{CODE=6322465},{MOD=PRST/60},{A=60},{D=M24},{L=115},{B=16.5},{S=18.8},{E=24},{P=146.5},{T=149},{WGT=431},{N=17000},{MAT=Perno a sfera in acciaio zincato. Base in tecnopolimero nero rinforzato fibre di vetro. Antiscivolo in gomma durezza 85±5 shore.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
WGT
weight
[g]
N
static load
[N]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6322110
6322110
PRST/40
40
M8
45
13
13.8
14
69.5
72
44
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322115
6322115
PRST/40
40
M8
70
13
13.8
14
94.5
97
51
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322125
6322125
PRST/40
40
M10
45
13
13.8
14
69.5
72
52
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322130
6322130
PRST/40
40
M10
70
13
13.8
14
94.5
97
66
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322135
6322135
PRST/40
40
M10
100
13
13.8
14
124.5
127
82
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322145
6322145
PRST/40
40
M12
45
13
13.8
14
69.5
72
63
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322150
6322150
PRST/40
40
M12
70
13
13.8
14
94.5
97
82
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322155
6322155
PRST/40
40
M12
100
13
13.8
14
124.5
127
99
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322160
6322160
PRST/40
40
M12
125
13
13.8
14
149.5
152
123
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322170
6322170
PRST/40
40
M14
75
13
13.8
16
101.5
104
111
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322180
6322180
PRST/40
40
M16
60
13
13.8
16
86.5
89
113
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322185
6322185
PRST/40
40
M16
110
13
13.8
16
136.5
139
180
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322190
6322190
PRST/40
40
M16
145
13
13.8
16
171.5
174
227
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322195
6322195
PRST/40
40
M16
175
13
13.8
16
201.5
204
268
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322210
6322210
PRST/50
50
M8
45
14
13.8
14
70.5
73
50
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322215
6322215
PRST/50
50
M8
70
14
13.8
14
95.5
98
57
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322225
6322225
PRST/50
50
M10
45
14
13.8
14
70.5
73
57
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322230
6322230
PRST/50
50
M10
70
14
13.8
14
95.5
98
72
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322235
6322235
PRST/50
50
M10
100
14
13.8
14
125.5
128
88
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322245
6322245
PRST/50
50
M12
45
14
13.8
14
70.5
73
69
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322250
6322250
PRST/50
50
M12
70
14
13.8
14
95.5
98
88
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322255
6322255
PRST/50
50
M12
100
14
13.8
14
125.5
128
105
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322260
6322260
PRST/50
50
M12
125
14
13.8
14
150.5
153
50
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322270
6322270
PRST/50
50
M14
75
14
13.8
16
102.5
105
117
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6322280
6322280
PRST/50
50
M16
60
14
13.8
16
87.5
90
119
10000
Perno a sfera in acciaio ...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表