您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
PRSTA - Piede snodato
GAMM
14-Piedi_snodati_e_fissi
Piedi_snodati
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/14-piedi_snodati_e_fissi/piedi_snodati/prsta.prj},{NB=6323170},{SHA256=TDotQmt6UmiNtRDd1iPOzZ3xbZsXqQePowkh2ixPCWs=},{INAME=6323170},{NAME=6323170},{NNCUSTOM=PRSTA},{NTCUSTOM=Piede snodato},{NBCUSTOM=6323170},{LINACUSTOM=6323170},{STEPFILE=6323170_PRSTA80.stp},{PNGFILE=PRSTA},{DWGFILE=PRSTA},{CODE=6323170},{MOD=PRSTA/80},{A=80},{D=M24},{L=145},{B=16.5},{S=18.8},{Y=9.5},{E=16},{P=184.5},{T=187},{WGT=545},{N=17000},{MAT=Perno a sfera in acciaio zincato. Base in tecnopolimero nero rinforzato fibre di vetro. Antiscivolo in gomma durezza 85±5 shore. Foro per ancoraggio a terra da rimuovere con utensile.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
Y
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
WGT
weight
[g]
N
static load
[N]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6323010
6323010
PRSTA/80
80
M8
45
16.5
13.8
9.5
14
75.3
77.8
88
12000
Perno a sfera in acciaio ...
6323015
6323015
PRSTA/80
80
M8
70
16.5
13.8
9.5
14
100.3
102.8
95
12000
Perno a sfera in acciaio ...
6323025
6323025
PRSTA/80
80
M10
45
16.5
13.8
9.5
14
75.3
77.8
95
13000
Perno a sfera in acciaio ...
6323030
6323030
PRSTA/80
80
M10
70
16.5
13.8
9.5
14
100.3
102.8
110
13000
Perno a sfera in acciaio ...
6323035
6323035
PRSTA/80
80
M10
100
16.5
13.8
9.5
14
130.3
132.8
126
13000
Perno a sfera in acciaio ...
6323045
6323045
PRSTA/80
80
M12
45
16.5
13.8
9.5
14
75.3
77.8
107
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6323050
6323050
PRSTA/80
80
M12
70
16.5
13.8
9.5
14
100.3
102.8
126
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6323055
6323055
PRSTA/80
80
M12
100
16.5
13.8
9.5
14
130.3
132.8
143
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6323060
6323060
PRSTA/80
80
M12
125
16.5
13.8
9.5
14
155.3
157.8
167
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6323070
6323070
PRSTA/80
80
M14
75
16.5
13.8
9.5
16
107.3
109.8
155
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6323080
6323080
PRSTA/80
80
M16
60
16.5
13.8
9.5
16
92.3
94.8
157
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6323085
6323085
PRSTA/80
80
M16
110
16.5
13.8
9.5
16
142.3
144.8
224
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6323090
6323090
PRSTA/80
80
M16
145
16.5
13.8
9.5
16
177.3
179.8
271
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6323095
6323095
PRSTA/80
80
M16
175
16.5
13.8
9.5
16
207.3
209.8
312
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6323110
6323110
PRSTA/80
80
M16
60
16.5
18.8
9.5
16
97.5
100
184
16000
Perno a sfera in acciaio ...
6323115
6323115
PRSTA/80
80
M16
110
16.5
18.8
9.5
16
147.5
150
245
16000
Perno a sfera in acciaio ...
6323120
6323120
PRSTA/80
80
M16
145
16.5
18.8
9.5
16
182.5
185
291
16000
Perno a sfera in acciaio ...
6323125
6323125
PRSTA/80
80
M16
175
16.5
18.8
9.5
16
212.5
215
332
16000
Perno a sfera in acciaio ...
6323135
6323135
PRSTA/80
80
M20
75
16.5
18.8
9.5
16
114.5
117
257
17000
Perno a sfera in acciaio ...
6323140
6323140
PRSTA/80
80
M20
110
16.5
18.8
9.5
16
149.5
152
330
17000
Perno a sfera in acciaio ...
6323145
6323145
PRSTA/80
80
M20
145
16.5
18.8
9.5
16
184.5
187
398
17000
Perno a sfera in acciaio ...
6323150
6323150
PRSTA/80
80
M20
195
16.5
18.8
9.5
16
234.5
237
508
17000
Perno a sfera in acciaio ...
6323160
6323160
PRSTA/80
80
M24
85
16.5
18.8
9.5
16
124.5
127
364
17000
Perno a sfera in acciaio ...
6323165
6323165
PRSTA/80
80
M24
115
16.5
18.8
9.5
16
154.5
157
455
17000
Perno a sfera in acciaio ...
6323170
6323170
PRSTA/80
80
M24
145
16.5
18.8
9.5
16
184.5
187
545
17000
Perno a sfera in acciaio ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表