您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
PRSTX25 - Piede snodato
GAMM
14-Piedi_snodati_e_fissi
Piedi_snodati
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/14-piedi_snodati_e_fissi/piedi_snodati/prstx25.prj},{NB=6325050},{SHA256=3iC1AdjW1ynSsjmR4ybM7Srr9FHy+s9Trb0NMUh5+tE=},{INAME=6325050},{NAME=6325050},{NNCUSTOM=PRSTX25},{NTCUSTOM=Piede snodato},{NBCUSTOM=6325050},{LINACUSTOM=6325050},{STEPFILE=6325050_PRSTX25.stp},{PNGFILE=PRSTX25},{DWGFILE=PRSTX25},{CODE=6325050},{MOD=PRSTX/25},{A=25},{D=M12},{L=70},{B=12},{S=13.8},{E=14},{T=93.5},{WGT=73},{N=5000},{MAT=Perno a sfera in acciaio inox. Base in tecnopolimero nero rinforzato fibre di vetro.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
WGT
weight
[g]
N
static load
[N]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6325010
6325010
PRSTX/25
25
M8
45
12
13.8
14
68.5
35
4000
Perno a sfera in acciaio ...
6325015
6325015
PRSTX/25
25
M8
70
12
13.8
14
93.5
42
4000
Perno a sfera in acciaio ...
6325025
6325025
PRSTX/25
25
M10
45
12
13.8
14
68.5
42
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325030
6325030
PRSTX/25
25
M10
70
12
13.8
14
93.5
57
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325035
6325035
PRSTX/25
25
M10
100
12
13.8
14
123.5
73
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325045
6325045
PRSTX/25
25
M12
45
12
13.8
14
68.5
54
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325050
6325050
PRSTX/25
25
M12
70
12
13.8
14
93.5
73
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325055
6325055
PRSTX/25
25
M12
100
12
13.8
14
123.5
90
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325060
6325060
PRSTX/25
25
M12
125
12
13.8
14
148.5
114
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325070
6325070
PRSTX/25
25
M14
75
12
13.8
16
100.5
102
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325080
6325080
PRSTX/25
25
M16
60
12
13.8
16
85.5
104
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325085
6325085
PRSTX/25
25
M16
110
12
13.8
16
135.5
171
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325090
6325090
PRSTX/25
25
M16
145
12
13.8
16
170.5
218
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325095
6325095
PRSTX/25
25
M16
175
12
13.8
16
200.5
259
5000
Perno a sfera in acciaio ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表