您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
NM/P - Maniglia a ripresa
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_a_ripresa
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_a_ripresa/nm_p.prj},{NB=7741135},{SHA256=T+vowVQUo3UBxRavrAl6V2EsaQvKEJUsifn7UQ+pU34=},{INAME=7741135},{NAME=7741135},{NNCUSTOM=NM/P},{NTCUSTOM=Maniglia a ripresa},{NBCUSTOM=7741135},{LINACUSTOM=7741135},{STEPFILE=7741135_NM81_P_M10x50.stp},{PNGFILE=NM_P},{DWGFILE=NM_P},{CODE=7741135},{MOD=NM/81/PM10x50},{D=25},{H=65},{H1=43},{L=81},{M=M10},{P=50},{WGT=205},{MAT=Leva verniciata. Corpo dentato in acciaio nero. Leva in lega di zinco, nera.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7741005
7741005
NM/40/P M5x20
16
29
24
40
M 5
20
37
Leva verniciata. Corpo de...
7741015
7741015
NM/40/P M5x30
16
29
24
40
M 5
30
38
Leva verniciata. Corpo de...
7741025
7741025
NM/40/P M6x20
16
29
24
40
M 6
20
37
Leva verniciata. Corpo de...
7741035
7741035
NM/40/PM6x30
16
29
24
40
M 6
30
39
Leva verniciata. Corpo de...
7741045
7741045
NM/63/PM6x20
19
47
33
63
M 6
20
73
Leva verniciata. Corpo de...
7741055
7741055
NM/63/PM6x30
19
47
33
63
M 6
30
75
Leva verniciata. Corpo de...
7741065
7741065
NM/63/P M8x20
19
47
33
63
M 8
20
75
Leva verniciata. Corpo de...
7741075
7741075
NM/63/PM8x30
19
47
33
63
M 8
30
79
Leva verniciata. Corpo de...
7741085
7741085
NM/63/PM8x40
19
47
33
63
M 8
40
81
Leva verniciata. Corpo de...
7741095
7741095
NM/63/PM8x50
19
47
33
63
M 8
50
85
Leva verniciata. Corpo de...
7741105
7741105
NM/81/P M10x20
25
65
43
81
M10
20
190
Leva verniciata. Corpo de...
7741115
7741115
NM/81/PM10x30
25
65
43
81
M10
30
196
Leva verniciata. Corpo de...
7741125
7741125
NM/81/PM10x40
25
65
43
81
M10
40
199
Leva verniciata. Corpo de...
7741135
7741135
NM/81/PM10x50
25
65
43
81
M10
50
205
Leva verniciata. Corpo de...
7741145
7741145
NM/81/PM10x60
25
65
43
81
M10
60
211
Leva verniciata. Corpo de...
7741155
7741155
NM/81/P M12x20
25
65
43
81
M12
20
194
Leva verniciata. Corpo de...
7741165
7741165
NM/81/P M12x30
25
65
43
81
M12
30
202
Leva verniciata. Corpo de...
7741175
7741175
NM/81/P M12x40
25
65
43
81
M12
40
209
Leva verniciata. Corpo de...
7741185
7741185
NM/81/P M12x50
25
65
43
81
M12
50
216
Leva verniciata. Corpo de...
7741195
7741195
NM/81/P M12x60
25
65
43
81
M12
60
223
Leva verniciata. Corpo de...
7741205
7741205
NM/106/P M14x30
32
74
53
106
M14
30
367
Leva verniciata. Corpo de...
7741215
7741215
NM/106/P M14x40
32
74
53
106
M14
40
377
Leva verniciata. Corpo de...
7741225
7741225
NM/106/P M14x50
32
74
53
106
M14
50
383
Leva verniciata. Corpo de...
7741235
7741235
NM/106/P M14x60
32
74
53
106
M14
60
396
Leva verniciata. Corpo de...
7741245
7741245
NM/106/P M16x30
32
74
53
106
M16
30
376
Leva verniciata. Corpo de...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表