您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 319 - Ball knobs, Type C, with tapped hole (no bushing)
Ganter
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Knobs
DIN 319
DIN 319 KU KN
DIN 319 C MG OB
Powered by
CAD模型選擇
{ganter/1_0_bedienelemente/1_1/knoepfe/din319/din319_ku_kn/din319_c_mg_ob/din319_c_mg_ob.prj},{NB=Kugelknopf DIN 319-KT-25-M8-C},{PARTNUMBER=DIN 319-KT-25-M8-C},{NORMNR=DIN 319},{WSY='KU','KT'},{WSKU=KU},{WSKT=KT},{D1=25},{D2=M8},{D4=15},{H=22.5},{T1=9.0},{D2KU='M5','M6','M8'},{D2KT='M6','M8'},{MAT=Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)},{FARBE=schwarz},{WEIGHT=0.0100},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
~
[mm]
H
[mm]
T1
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ball knob DIN 319-KU-10-M...
DIN 319-KU-10-M3-C
10
M3
5
9.3
5.0
0.0010
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-12-M...
DIN 319-KU-12-M4-C
12
M4
6
11.2
6.0
0.0010
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-16-M...
DIN 319-KU-16-M4-C
16
M4
8
15.0
6.0
0.0025
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-16-M...
DIN 319-KU-16-M5-C
16
M5
8
15.0
6.0
0.0020
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KT-16-M...
DIN 319-KT-16-M4-C
16
M4
8
15.0
6.0
0.0030
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KT-16-M...
DIN 319-KT-16-M5-C
16
M5
8
15.0
6.0
0.0020
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-20-M...
DIN 319-KU-20-M5-C
20
M5
12
18.0
7.5
0.0050
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-20-M...
DIN 319-KU-20-M6-C
20
M6
12
18.0
7.5
0.0050
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KT-20-M...
DIN 319-KT-20-M5-C
20
M5
12
18.0
7.5
0.0050
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KT-20-M...
DIN 319-KT-20-M6-C
20
M6
12
18.0
7.5
0.0050
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-25-M...
DIN 319-KU-25-M5-C
25
M5
15
22.5
9.0
0.0110
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-25-M...
DIN 319-KU-25-M6-C
25
M6
15
22.5
9.0
0.0100
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-25-M...
DIN 319-KU-25-M8-C
25
M8
15
22.5
9.0
0.0090
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KT-25-M...
DIN 319-KT-25-M6-C
25
M6
15
22.5
9.0
0.0100
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KT-25-M...
DIN 319-KT-25-M8-C
25
M8
15
22.5
9.0
0.0100
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-30-M...
DIN 319-KU-30-M6-C
30
M6
15
28.0
12.0
0.0190
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-30-M...
DIN 319-KU-30-M8-C
30
M8
15
28.0
12.0
0.0200
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-32-M...
DIN 319-KU-32-M6-C
32
M6
18
29.0
12.0
0.0230
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-32-M...
DIN 319-KU-32-M8-C
32
M8
18
29.0
12.0
0.0240
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-32-M...
DIN 319-KU-32-M10-C
32
M10
18
29.0
12.0
0.0230
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KT-32-M...
DIN 319-KT-32-M8-C
32
M8
18
29.0
12.0
0.0200
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KT-32-M...
DIN 319-KT-32-M10-C
32
M10
18
29.0
12.0
0.0210
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-35-M...
DIN 319-KU-35-M8-C
35
M8
18
32.5
15.0
0.0300
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-35-M...
DIN 319-KU-35-M10-C
35
M10
18
32.5
15.0
0.0310
39269097
YES
Ball knob DIN 319-KU-40-M...
DIN 319-KU-40-M8-C
40
M8
22
37.0
15.0
0.0460
39269097
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表