您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: GIMOTA
Created: 16.01.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
Receptacle front panel mount, for higher voltages
GIMOTA
Circularconnectors
Receptacle with bayonet coupling
Serie GV
GV210
Powered by
CAD模型選擇
{gimota/circularconnectors/rcp_with_bynet_coupling/serie_gv/gv210/receptacle_front_mount_high_voltage_40_a16sn.prj},{NB=GV210-40-A16SN-EAC},{COMPANY=GIMOTA},{SIZE=40},{L1=50},{L2=20.6},{L3=19.8},{L4=25.4},{L5=16},{L6=15},{L7=14},{L8=50.4},{L9=44},{L10=16.3},{L11=3},{D1=66},{D2=60},{D3=57.1},{D4=50.6},{D5=55.2},{D6=54.2},{D7=49},{D8=16},{D9=36},{D10=4.3},{D11=8.6},{D12=6.6},{D13=4.3},{D14=6.6},{D15=8.6},{S1=70},{S2=70},{S3=55.6},{S4=55.6},{S5=7.2},{S6=7.2},{H1=15.5},{GL1=23.7},{G1=2 5/16\"-16 UN 2A},{NDM=2.3125},{B1=2.0},{W1=10},{W2=3},{W3=8},{W4=2},{W5=8},{W6=35},{W7=37},{W8=8},{W9=8},{W10=13},{W11=32.7},{W12=72},{W13=45}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
S1
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
GV210-40-A16SN-EAC
GIMOTA
GV210-40-A16SN-EAC
40
50
25.4
66
70
2 5/16"-16 UN 2A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表