您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets duplex 8x3mm (05 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_05b_2.prj},{NB=T13693},{NAME=Sprocket duplex 8x3mm Z20},{Z=20},{DE=54.2},{DP=51.14},{CNSORDERNO=T13693},{DM=40},{DMX=40.0},{D2=10},{A=20},{KG=0.21},{B2=8.3},{B1=2.7},{C=0.8},{R3=8},{CNSORDERNO2=102308020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
d2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T13681
Sprocket duplex 8x3mm Z8
8
23.4
20.90
T13681
12
6
18
0.02
8.3
2.7
0.8
8
T13682
Sprocket duplex 8x3mm Z9
9
25.9
23.39
T13682
15
6
18
0.03
8.3
2.7
0.8
8
T13683
Sprocket duplex 8x3mm Z10
10
28.4
25.89
T13683
17
8
18
0.03
8.3
2.7
0.8
8
T13684
Sprocket duplex 8x3mm Z11
11
31.0
28.39
T13684
19
8
18
0.04
8.3
2.7
0.8
8
T13685
Sprocket duplex 8x3mm Z12
12
33.7
30.91
T13685
21
8
18
0.05
8.3
2.7
0.8
8
T13686
Sprocket duplex 8x3mm Z13
13
36.7
33.42
T13686
24
8
18
0.07
8.3
2.7
0.8
8
T13687
Sprocket duplex 8x3mm Z14
14
39.2
35.95
T13687
26
8
18
0.08
8.3
2.7
0.8
8
T13688
Sprocket duplex 8x3mm Z15
15
41.7
38.48
T13688
29
8
18
0.10
8.3
2.7
0.8
8
T13689
Sprocket duplex 8x3mm Z16
16
44.2
41.01
T13689
32
10
20
0.13
8.3
2.7
0.8
8
T13690
Sprocket duplex 8x3mm Z17
17
46.7
43.53
T13690
34
10
20
0.15
8.3
2.7
0.8
8
T13691
Sprocket duplex 8x3mm Z18
18
49.2
46.07
T13691
37
10
20
0.17
8.3
2.7
0.8
8
T13692
Sprocket duplex 8x3mm Z19
19
51.7
48.61
T13692
39
10
20
0.20
8.3
2.7
0.8
8
T13693
Sprocket duplex 8x3mm Z20
20
54.2
51.14
T13693
40
10
20
0.21
8.3
2.7
0.8
8
T13694
Sprocket duplex 8x3mm Z21
21
57.2
53.67
T13694
45
12
20
0.25
8.3
2.7
0.8
8
T13695
Sprocket duplex 8x3mm Z22
22
59.4
56.21
T13695
45
12
20
0.26
8.3
2.7
0.8
8
T13696
Sprocket duplex 8x3mm Z23
23
62.2
58.75
T13696
45
12
20
0.28
8.3
2.7
0.8
8
T13697
Sprocket duplex 8x3mm Z24
24
64.7
61.29
T13697
45
12
20
0.23
8.3
2.7
0.8
8
T13698
Sprocket duplex 8x3mm Z25
25
67.2
63.83
T13698
45
12
20
0.31
8.3
2.7
0.8
8
T13699
Sprocket duplex 8x3mm Z26
26
69.7
66.37
T13699
50
12
22
0.38
8.3
2.7
0.8
8
T13700
Sprocket duplex 8x3mm Z27
27
72.3
68.91
T13700
50
12
22
0.40
8.3
2.7
0.8
8
T13703
Sprocket duplex 8x3mm Z30
30
80.2
76.53
T13703
50
12
22
0.45
8.3
2.7
0.8
8
T13705
Sprocket duplex 8x3mm Z32
32
85.2
81.61
T13705
60
12
22
0.59
8.3
2.7
0.8
8
T13708
Sprocket duplex 8x3mm Z35
35
92.7
89.24
T13708
60
12
22
0.65
8.3
2.7
0.8
8
T13709
Sprocket duplex 8x3mm Z36
36
95.2
91.79
T13709
60
12
22
0.67
8.3
2.7
0.8
8
T13711
Sprocket duplex 8x3mm Z38
38
100.2
96.88
T13711
60
12
22
0.72
8.3
2.7
0.8
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表