您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets duplex 5/8"x3/8" (10 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_10b_2.prj},{NB=T12954},{NAME=Sprocket duplex 5/8\"x3/8\" Z28},{Z=28},{DE=148.7},{DP=141.78},{CNSORDERNO=T12954},{DM=115},{DMX=115.0},{D2=20},{A=45},{KG=3.94},{B2=26},{B1=9.0},{C=1.6},{R3=16},{CNSORDERNO2=102350028}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T12948
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
8
48.4
41.48
T12948
25
10
32
0.09
26
9.0
1.6
16
T12949
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
9
53.3
46.42
T12949
30
12
40
0.19
26
9.0
1.6
16
T12232
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
10
58.3
51.37
T12232
35
12
40
0.27
26
9.0
1.6
16
T08258
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
11
63.2
56.34
T08258
39
12
40
0.36
26
9.0
1.6
16
T12233
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
12
68.2
61.34
T12233
44
16
40
0.43
26
9.0
1.6
16
T12234
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
13
73.2
66.32
T12234
49
16
40
0.55
26
9.0
1.6
16
T08260
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
14
78.2
71.34
T08260
54
16
40
0.68
26
9.0
1.6
16
T12235
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
15
83.2
76.36
T12235
59
16
40
0.82
26
9.0
1.6
16
T12950
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
16
88.3
81.37
T12950
64
16
40
0.97
26
9.0
1.6
16
T12236
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
17
93.3
86.39
T12236
69
16
45
1.26
26
9.0
1.6
16
T12951
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
18
98.3
91.42
T12951
74
16
45
1.46
26
9.0
1.6
16
T12237
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
19
103.3
96.45
T12237
79
16
45
1.67
26
9.0
1.6
16
T08261
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
20
108.4
101.49
T08261
84
16
45
1.90
26
9.0
1.6
16
T12238
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
21
113.4
106.52
T12238
85
16
45
2.14
26
9.0
1.6
16
T12239
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
22
118.4
111.55
T12239
90
16
45
2.27
26
9.0
1.6
16
T12952
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
23
123.5
116.58
T12952
95
16
45
2.54
26
9.0
1.6
16
T12240
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
24
128.5
121.62
T12240
100
16
45
2.82
26
9.0
1.6
16
T12241
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
25
133.6
126.66
T12241
105
16
45
3.11
26
9.0
1.6
16
T12953
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
26
138.6
131.70
T12953
110
16
45
3.15
26
9.0
1.6
16
T12242
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
27
143.6
136.75
T12242
110
20
45
3.74
26
9.0
1.6
16
T12954
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
28
148.7
141.78
T12954
115
20
45
3.94
26
9.0
1.6
16
T12955
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
29
153.7
146.83
T12955
115
20
45
4.28
26
9.0
1.6
16
T12243
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
30
158.8
151.87
T12243
120
20
45
4.50
26
9.0
1.6
16
T12956
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
31
163.8
156.92
T12956
120
20
45
4.87
26
9.0
1.6
16
T12244
Sprocket duplex 5/8"x3/8"...
32
168.9
161.95
T12244
120
20
45
5.10
26
9.0
1.6
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表