您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets duplex 3/4"x7/16" (12 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_12b_2.prj},{NB=T13866},{NAME=Sprocket duplex 3/4\"x7/16\" Z28},{Z=28},{DE=178.3},{DP=170.13},{CNSORDERNO=T13866},{DM=120},{DMX=120.0},{D2=20},{A=50},{KG=6.43},{B2=30},{B1=10.8},{C=2},{R3=19},{CNSORDERNO2=102360028}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T13846
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
8
58.0
49.78
T13846
31
12
45
0.31
30
10.8
2
19
T13847
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
9
63.9
55.70
T13847
37
12
45
0.44
30
10.8
2
19
T13848
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
10
69.8
61.64
T13848
42
12
45
0.59
30
10.8
2
19
T13849
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
11
75.8
67.61
T13849
47
16
50
0.81
30
10.8
2
19
T13850
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
12
81.8
73.60
T13850
53
16
50
1.02
30
10.8
2
19
T13851
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
13
87.8
79.59
T13851
59
16
50
1.25
30
10.8
2
19
T13852
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
14
93.8
85.61
T13852
65
16
50
1.46
30
10.8
2
19
T13853
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
15
99.8
91.63
T13853
71
16
50
1.74
30
10.8
2
19
T13854
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
16
105.8
97.65
T13854
77
20
50
2.03
30
10.8
2
19
T13855
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
17
111.9
103.67
T13855
83
20
50
2.36
30
10.8
2
19
T13856
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
18
117.9
109.71
T13856
89
20
50
2.70
30
10.8
2
19
T13857
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
19
123.9
115.75
T13857
95
20
50
3.07
30
10.8
2
19
T13858
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
20
130.0
121.78
T13858
100
20
50
3.43
30
10.8
2
19
T13859
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
21
136.0
127.82
T13859
100
20
50
3.69
30
10.8
2
19
T13860
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
22
142.0
133.86
T13860
100
20
50
3.97
30
10.8
2
19
T13861
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
23
148.1
139.90
T13861
110
20
50
4.51
30
10.8
2
19
T13862
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
24
154.1
145.94
T13862
110
20
50
4.81
30
10.8
2
19
T13863
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
25
160.2
152.00
T13863
120
20
50
5.41
30
10.8
2
19
T13864
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
26
166.2
158.04
T13864
120
20
50
5.73
30
10.8
2
19
T13865
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
27
172.3
164.09
T13865
120
20
50
6.08
30
10.8
2
19
T13866
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
28
178.3
170.13
T13866
120
20
50
6.43
30
10.8
2
19
T13867
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
29
184.4
176.19
T13867
120
20
50
6.80
30
10.8
2
19
T13868
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
30
190.4
182.25
T13868
120
20
50
7.19
30
10.8
2
19
T13869
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
31
196.5
188.31
T13869
120
20
50
7.59
30
10.8
2
19
T13870
Sprocket duplex 3/4"x7/16...
32
202.5
194.35
T13870
120
20
50
8.00
30
10.8
2
19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表