您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets duplex 1"x17,02mm (16 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_16b_2.prj},{NB=T13928},{NAME=Sprocket duplex 1\"x17,02mm Z28},{Z=28},{DE=238.4},{DP=226.85},{CNSORDERNO=T13928},{DM=130},{DMX=130.000},{D2=25},{A=70},{KG=15.38},{B2=47.7},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26},{CNSORDERNO2=102380028}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T13908
Sprocket duplex 1"x17,02m...
8
77.9
66.37
T13908
42
20
65
0.81
47.7
15.8
2.5
26
T13909
Sprocket duplex 1"x17,02m...
9
85.8
74.27
T13909
50
20
65
1.15
47.7
15.8
2.5
26
T13910
Sprocket duplex 1"x17,02m...
10
93.8
82.19
T13910
56
20
65
1.52
47.7
15.8
2.5
26
T13911
Sprocket duplex 1"x17,02m...
11
101.7
90.14
T13911
64
20
70
2.08
47.7
15.8
2.5
26
T13912
Sprocket duplex 1"x17,02m...
12
109.7
98.14
T13912
72
20
70
2.60
47.7
15.8
2.5
26
T13913
Sprocket duplex 1"x17,02m...
13
117.7
106.12
T13913
80
20
70
3.18
47.7
15.8
2.5
26
T13914
Sprocket duplex 1"x17,02m...
14
125.7
114.15
T13914
88
20
70
3.82
47.7
15.8
2.5
26
T13915
Sprocket duplex 1"x17,02m...
15
133.7
122.17
T13915
96
20
70
4.51
47.7
15.8
2.5
26
T13916
Sprocket duplex 1"x17,02m...
16
141.8
130.20
T13916
104
20
70
5.17
47.7
15.8
2.5
26
T13917
Sprocket duplex 1"x17,02m...
17
149.8
138.22
T13917
112
20
70
5.98
47.7
15.8
2.5
26
T13918
Sprocket duplex 1"x17,02m...
18
157.8
146.28
T13918
120
20
70
6.84
47.7
15.8
2.5
26
T13919
Sprocket duplex 1"x17,02m...
19
165.9
154.33
T13919
128
20
70
7.76
47.7
15.8
2.5
26
T13920
Sprocket duplex 1"x17,02m...
20
173.9
162.38
T13920
130
20
70
8.52
47.7
15.8
2.5
26
T13921
Sprocket duplex 1"x17,02m...
21
182.0
170.43
T13921
130
25
70
9.24
47.7
15.8
2.5
26
T13922
Sprocket duplex 1"x17,02m...
22
190.1
178.48
T13922
130
25
70
10.00
47.7
15.8
2.5
26
T13923
Sprocket duplex 1"x17,02m...
23
198.1
186.53
T13923
130
25
70
10.80
47.7
15.8
2.5
26
T13924
Sprocket duplex 1"x17,02m...
24
206.2
194.59
T13924
130
25
70
11.64
47.7
15.8
2.5
26
T13925
Sprocket duplex 1"x17,02m...
25
214.2
202.66
T13925
130
25
70
12.52
47.7
15.8
2.5
26
T13926
Sprocket duplex 1"x17,02m...
26
222.3
210.72
T13926
130
25
70
13.43
47.7
15.8
2.5
26
T13927
Sprocket duplex 1"x17,02m...
27
230.4
218.79
T13927
130
25
70
14.38
47.7
15.8
2.5
26
T13928
Sprocket duplex 1"x17,02m...
28
238.4
226.85
T13928
130
25
70
15.38
47.7
15.8
2.5
26
T13929
Sprocket duplex 1"x17,02m...
29
246.5
234.92
T13929
130
25
70
16.41
47.7
15.8
2.5
26
T13930
Sprocket duplex 1"x17,02m...
30
254.6
243.00
T13930
130
25
70
17.48
47.7
15.8
2.5
26
T13931
Sprocket duplex 1"x17,02m...
31
262.6
251.08
T13931
140
25
70
18.96
47.7
15.8
2.5
26
T13932
Sprocket duplex 1"x17,02m...
32
270.7
259.13
T13932
140
25
70
20.10
47.7
15.8
2.5
26
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表