您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets duplex 2"x1 1/4" (32 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_32b_2.prj},{NB=555339},{NAME=Sprocket duplex 2\"x1 1/4\" Z21},{Z=21},{DE=363.0},{DP=340.82},{CNSORDERNO=555339},{DM=200},{DMX=200.0},{D2=40},{A=120},{KG=59.87},{B2=87.4},{B1=28.8},{C=6},{R3=51},{CNSORDERNO2=102460021}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
555326
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
8
152.0
132.74
555326
85
30
120
6.65
87.4
28.8
6
51
555327
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
9
168.0
148.54
555327
100
30
120
9.14
87.4
28.8
6
51
555328
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
10
184.0
164.39
555328
115
30
120
12.01
87.4
28.8
6
51
555329
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
11
200.0
181.31
555329
125
35
120
14.75
87.4
28.8
6
51
555330
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
12
216.0
196.29
555330
133
35
120
17.95
87.4
28.8
6
51
555331
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
13
235.0
212.29
555331
145
35
120
21.68
87.4
28.8
6
51
555332
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
14
251.0
228.29
555332
145
35
120
25.03
87.4
28.8
6
51
555333
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
15
267.0
244.30
555333
160
35
120
29.30
87.4
28.8
6
51
555334
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
16
283.0
260.40
555334
160
40
120
33.21
87.4
28.8
6
51
555335
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
17
299.0
276.46
555335
180
40
120
38.76
87.4
28.8
6
51
555336
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
18
315.0
292.55
555336
180
40
120
43.24
87.4
28.8
6
51
555337
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
19
331.0
308.66
555337
200
40
120
49.52
87.4
28.8
6
51
555338
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
20
347.0
324.71
555338
200
40
120
54.56
87.4
28.8
6
51
555339
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
21
363.0
340.82
555339
200
40
120
59.87
87.4
28.8
6
51
555340
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
22
379.0
356.98
555340
*200
40
120
65.47
87.4
28.8
6
51
555341
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
23
396.0
373.08
555341
*200
40
120
71.35
87.4
28.8
6
51
555342
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
24
412.0
389.18
555342
*200
40
120
77.52
87.4
28.8
6
51
555343
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
25
428.0
405.33
555343
*200
40
120
83.66
87.4
28.8
6
51
555344
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
26
444.0
421.44
555344
*200
40
120
90.69
87.4
28.8
6
51
555345
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
28
476.0
453.69
555345
*200
40
120
104.99
87.4
28.8
6
51
555346
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
30
508.0
486.00
555346
*200
40
120
120.41
87.4
28.8
6
51
555347
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
35
589.0
566.71
555347
*200
40
120
163.85
87.4
28.8
6
51
555348
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
38
638.0
615.16
555348
*200
40
120
193.33
87.4
28.8
6
51
555349
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
40
670.0
647.47
555349
*220
40
148
214.39
87.4
28.8
6
51
555350
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
45
751.0
728.24
555350
*220
40
148
282.32
87.4
28.8
6
51
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表