您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets simplex 1/2"x5/16" (08 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_08b_1.prj},{NB=T09572},{NAME=Sprocket simplex 1/2\"x5/16\" Z28},{Z=28},{DE=118.3},{DP=113.42},{CNSORDERNO=T09572},{DM=70},{DMX=70.0},{D1=16},{A=30},{KG=1.17},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{CNSORDERNO2=101340028}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T08220
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
8
38.0
33.18
T08220
20
10
25
0.06
7.2
1.3
13
T08221
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
9
42.0
37.13
T08221
24
10
25
0.09
7.2
1.3
13
T08222
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
10
45.9
41.10
T08222
26
10
25
0.12
7.2
1.3
13
T08223
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
11
49.9
45.07
T08223
29
10
25
0.15
7.2
1.3
13
T08224
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
12
53.9
49.07
T08224
33
10
28
0.21
7.2
1.3
13
T08225
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
13
57.9
53.06
T08225
37
10
28
0.26
7.2
1.3
13
T08226
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
14
61.9
57.07
T08226
41
10
28
0.32
7.2
1.3
13
T08227
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
15
65.9
61.09
T08227
45
10
28
0.38
7.2
1.3
13
T08228
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
16
69.9
65.10
T08228
50
12
28
0.46
7.2
1.3
13
T08229
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
17
74.0
69.11
T08229
52
12
28
0.51
7.2
1.3
13
T08230
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
18
78.0
73.14
T08230
56
12
28
0.59
7.2
1.3
13
T08231
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
19
82.0
77.16
T08231
60
12
28
0.67
7.2
1.3
13
T08232
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
20
86.0
81.19
T08232
64
12
28
0.76
7.2
1.3
13
T08233
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
21
90.1
85.22
T08233
68
14
28
0.85
7.2
1.3
13
T08234
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
22
94.1
89.24
T08234
70
14
28
0.91
7.2
1.3
13
T08235
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
23
98.1
93.27
T08235
70
14
28
0.95
7.2
1.3
13
T08236
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
24
102.1
97.29
T08236
70
14
28
0.98
7.2
1.3
13
T08964
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
25
106.2
101.33
T08964
70
14
28
1.01
7.2
1.3
13
T08965
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
26
110.2
105.36
T08965
70
16
30
1.09
7.2
1.3
13
T08237
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
27
114.2
109.40
T08237
70
16
30
1.13
7.2
1.3
13
T09572
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
28
118.3
113.42
T09572
70
16
30
1.17
7.2
1.3
13
T10845
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
29
122.3
117.46
T10845
80
16
30
1.42
7.2
1.3
13
T08238
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
30
126.3
121.50
T08238
80
16
30
1.46
7.2
1.3
13
T09363
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
31
130.4
125.54
T09363
90
16
30
1.74
7.2
1.3
13
T09573
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
32
134.4
129.56
T09573
90
16
30
1.78
7.2
1.3
13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表