您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets simplex 5/8"x3/8" (10 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_10b_1.prj},{NB=T09356},{NAME=Sprocket simplex 5/8\"x3/8\" Z28},{Z=28},{DE=148.7},{DP=141.78},{CNSORDERNO=T09356},{DM=90},{DMX=90.0},{D1=20},{A=35},{KG=2.25},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{CNSORDERNO2=101350028}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T10849
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
8
48.4
41.48
T10849
25
10
25
0.12
9.1
1.6
16
T10850
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
9
53.3
46.42
T10850
30
10
25
0.16
9.1
1.6
16
T08240
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
10
58.3
51.37
T08240
35
10
25
0.22
9.1
1.6
16
T08241
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
11
63.2
56.34
T08241
37
12
30
0.29
9.1
1.6
16
T08242
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
12
68.2
61.34
T08242
42
12
30
0.37
9.1
1.6
16
T08243
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
13
73.2
66.32
T08243
47
12
30
0.46
9.1
1.6
16
T08244
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
14
78.2
71.34
T08244
52
12
30
0.56
9.1
1.6
16
T08245
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
15
83.2
76.36
T08245
57
12
30
0.67
9.1
1.6
16
T08246
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
16
88.3
81.37
T08246
60
12
30
0.76
9.1
1.6
16
T08247
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
17
93.3
86.39
T08247
60
12
30
0.88
9.1
1.6
16
T08248
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
18
98.3
91.42
T08248
70
14
30
1.01
9.1
1.6
16
T08249
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
19
103.3
96.45
T08249
70
14
30
1.15
9.1
1.6
16
T08250
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
20
108.4
101.49
T08250
75
14
30
1.21
9.1
1.6
16
T08251
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
21
113.4
106.52
T08251
75
16
30
1.35
9.1
1.6
16
T08252
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
22
118.4
111.55
T08252
80
16
30
1.41
9.1
1.6
16
T08253
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
23
123.5
116.58
T08253
80
16
30
1.47
9.1
1.6
16
T08254
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
24
128.5
121.62
T08254
80
16
30
1.54
9.1
1.6
16
T10851
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
25
133.6
126.66
T10851
80
16
30
1.60
9.1
1.6
16
T10852
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
26
138.6
131.70
T10852
85
20
35
1.96
9.1
1.6
16
T08255
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
27
143.6
136.75
T08255
85
20
35
2.04
9.1
1.6
16
T09356
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
28
148.7
141.78
T09356
90
20
35
2.25
9.1
1.6
16
T12946
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
29
153.7
146.83
T12946
90
20
35
2.33
9.1
1.6
16
T08256
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
30
158.8
151.87
T08256
90
20
35
2.41
9.1
1.6
16
T10853
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
31
163.8
156.92
T10853
95
20
35
2.64
9.1
1.6
16
T10854
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
32
168.9
161.95
T10854
95
20
35
2.73
9.1
1.6
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表