您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets simplex 1 1/4"x3/4" (20 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_20b_1.prj},{NB=T13058},{NAME=Sprocket simplex 1 1/4\"x3/4\" Z28},{Z=28},{DE=298.5},{DP=283.56},{CNSORDERNO=T13058},{DM=150},{DMX=150.0},{D1=30},{A=55},{KG=13.29},{B1=18.5},{C=3.5},{R3=32},{CNSORDERNO2=101400028}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T12984
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
8
96.0
82.96
T12984
53
20
40
0.85
18.5
3.5
32
T12985
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
9
106.5
92.84
T12985
63
20
40
1.19
18.5
3.5
32
T12986
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
10
117.0
102.74
T12986
70
20
40
1.51
18.5
3.5
32
T12987
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
11
127.0
112.68
T12987
77
20
45
2.04
18.5
3.5
32
T12988
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
12
137.0
122.68
T12988
88
20
45
2.58
18.5
3.5
32
T12989
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
13
147.5
132.65
T12989
98
20
45
3.15
18.5
3.5
32
T11269
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
14
157.6
142.68
T11269
108
20
45
3.78
18.5
3.5
32
T12990
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
15
167.7
152.72
T12990
118
20
45
4.47
18.5
3.5
32
T12991
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
16
177.7
162.75
T12991
120
25
50
5.25
18.5
3.5
32
T10555
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
17
187.7
172.78
T10555
120
25
50
5.61
18.5
3.5
32
T10556
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
18
197.8
182.85
T10556
120
25
50
6.00
18.5
3.5
32
T12992
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
19
207.9
192.91
T12992
120
25
50
6.40
18.5
3.5
32
T12993
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
20
217.9
202.98
T12993
120
25
50
6.84
18.5
3.5
32
T12994
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
21
228.0
213.04
T12994
140
25
55
8.79
18.5
3.5
32
T12995
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
22
238.1
223.11
T12995
140
25
55
9.27
18.5
3.5
32
T12996
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
23
248.2
233.17
T12996
140
25
55
9.77
18.5
3.5
32
T12997
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
24
258.3
243.23
T12997
140
25
55
10.30
18.5
3.5
32
T12998
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
25
268.4
253.33
T12998
140
25
55
10.85
18.5
3.5
32
T12999
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
26
278.4
263.40
T12999
150
30
55
12.07
18.5
3.5
32
T13000
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
27
288.5
273.48
T13000
150
30
55
12.67
18.5
3.5
32
T13058
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
28
298.5
283.56
T13058
150
30
55
13.29
18.5
3.5
32
T13059
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
29
308.6
293.65
T13059
150
30
55
13.93
18.5
3.5
32
T13060
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
30
318.7
303.75
T13060
150
30
55
14.60
18.5
3.5
32
T13061
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
31
328.8
313.85
T13061
*150
30
55
15.28
18.5
3.5
32
T13062
Sprocket simplex 1 1/4"x3...
32
338.9
323.91
T13062
*150
30
55
16.00
18.5
3.5
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表