您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets simplex 1 1/2"x1" (24 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_24b_1.prj},{NB=T14059},{NAME=Sprocket simplex 1 1/2\"x1\" Z27},{Z=27},{DE=343.0},{DP=328.19},{CNSORDERNO=T14059},{DM=*150},{DMX=150.0},{D1=30},{A=60},{KG=19.37},{B1=24.1},{C=4},{R3=38},{CNSORDERNO2=101420027}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T14040
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
8
113.0
99.55
T14040
58
20
45
1.38
24.1
4
38
T14041
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
9
125.0
111.40
T14041
70
20
45
1.90
24.1
4
38
T14042
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
10
137.0
123.29
T14042
80
20
45
2.47
24.1
4
38
T14043
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
11
149.0
135.21
T14043
90
25
50
3.27
24.1
4
38
T14044
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
12
161.0
147.22
T14044
102
25
50
4.09
24.1
4
38
T14045
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
13
173.0
159.18
T14045
114
25
50
5.00
24.1
4
38
T14046
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
14
185.0
171.22
T14046
128
25
50
6.09
24.1
4
38
T14047
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
15
197.0
183.26
T14047
132
25
50
6.84
24.1
4
38
T14048
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
16
209.0
195.30
T14048
136
25
55
8.20
24.1
4
38
T14049
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
17
221.0
207.34
T14049
136
25
55
8.87
24.1
4
38
T14050
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
18
233.0
219.42
T14050
136
25
55
9.59
24.1
4
38
T14051
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
19
245.5
231.49
T14051
136
25
55
10.36
24.1
4
38
T14052
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
20
257.5
243.57
T14052
136
25
55
11.16
24.1
4
38
T14053
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
21
270.5
255.65
T14053
150
30
60
13.35
24.1
4
38
T14054
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
22
282.5
267.73
T14054
150
30
60
14.24
24.1
4
38
T14055
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
23
294.5
279.80
T14055
150
30
60
15.18
24.1
4
38
T14056
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
24
307.0
291.88
T14056
150
30
60
16.16
24.1
4
38
T14057
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
25
319.0
304.00
T14057
150
30
60
17.19
24.1
4
38
T14058
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
26
331.0
316.08
T14058
*150
30
60
18.25
24.1
4
38
T14059
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
27
343.0
328.19
T14059
*150
30
60
19.37
24.1
4
38
T14060
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
28
355.0
340.27
T14060
*150
30
60
20.52
24.1
4
38
T14061
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
29
367.5
352.38
T14061
*150
30
60
21.72
24.1
4
38
T14062
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
30
379.5
364.50
T14062
*150
30
60
22.97
24.1
4
38
T14063
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
31
391.5
376.62
T14063
*150
30
60
24.25
24.1
4
38
T14064
Sprocket simplex 1 1/2"x1...
32
403.5
388.69
T14064
*150
30
60
25.59
24.1
4
38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表