您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets triplex 3/4"x7/16" (12 B-3)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/triplex_sprockets_12b_3.prj},{NB=T13897},{NAME=Sprocket triplex 3/4\"x7/16\" Z26},{Z=26},{DE=166.2},{DP=158.04},{CNSORDERNO=T13897},{DM=120},{DMX=120.0},{D3=20},{A=70},{KG=8.21},{B3=49.8},{B1=10.8},{C=2},{R3=19},{CNSORDERNO2=103360026}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T13879
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
8
58.0
49.78
T13879
31
16
65
0.45
49.8
10.8
2
19
T13880
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
9
63.9
55.70
T13880
37
16
65
0.64
49.8
10.8
2
19
T13881
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
10
69.8
61.64
T13881
42
16
65
0.86
49.8
10.8
2
19
T13882
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
11
75.8
67.61
T13882
47
20
70
1.09
49.8
10.8
2
19
T13883
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
12
81.8
73.60
T13883
53
20
70
1.39
49.8
10.8
2
19
T13884
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
13
87.8
79.59
T13884
59
20
70
1.72
49.8
10.8
2
19
T13885
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
14
93.8
85.61
T13885
65
20
70
2.08
49.8
10.8
2
19
T13886
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
15
99.8
91.63
T13886
71
20
70
2.47
49.8
10.8
2
19
T13887
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
16
105.8
97.65
T13887
77
20
70
2.89
49.8
10.8
2
19
T13888
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
17
111.9
103.67
T13888
83
20
70
3.34
49.8
10.8
2
19
T13889
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
18
117.9
109.71
T13889
89
20
70
3.83
49.8
10.8
2
19
T13890
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
19
123.9
115.75
T13890
95
20
70
4.35
49.8
10.8
2
19
T13891
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
20
130.0
121.78
T13891
100
20
70
4.87
49.8
10.8
2
19
T13892
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
21
136.0
127.82
T13892
100
20
70
5.20
49.8
10.8
2
19
T13893
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
22
142.0
133.86
T13893
100
20
70
5.65
49.8
10.8
2
19
T13894
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
23
148.1
139.90
T13894
110
20
70
6.38
49.8
10.8
2
19
T13895
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
24
154.1
145.94
T13895
110
20
70
6.87
49.8
10.8
2
19
T13896
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
25
160.2
152.00
T13896
120
20
70
7.77
49.8
10.8
2
19
T13897
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
26
166.2
158.04
T13897
120
20
70
8.21
49.8
10.8
2
19
T13898
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
27
172.3
164.09
T13898
120
20
70
8.77
49.8
10.8
2
19
T13899
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
28
178.3
170.13
T13899
120
20
70
9.35
49.8
10.8
2
19
T13900
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
29
184.4
176.19
T13900
120
20
70
9.96
49.8
10.8
2
19
T13901
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
30
190.4
182.25
T13901
120
20
70
10.59
49.8
10.8
2
19
T13902
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
31
196.5
188.31
T13902
130
25
70
11.55
49.8
10.8
2
19
T13903
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
32
202.5
194.35
T13903
130
25
70
12.22
49.8
10.8
2
19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表