您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets triplex 1 1/4"x3/4" (20 B-3)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/triplex_sprockets_20b_3.prj},{NB=T14022},{NAME=Sprocket triplex 1 1/4\"x3/4\" Z23},{Z=23},{DE=248.2},{DP=233.17},{CNSORDERNO=T14022},{DM=140},{DMX=140.0},{D3=30},{A=115},{KG=28.00},{B3=91.0},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32},{CNSORDERNO2=103400023}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T14007
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
8
96.0
82.96
T14007
53
25
110
2.15
91.0
18.2
3.5
32
T14008
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
9
106.5
92.84
T14008
63
25
110
3.05
91.0
18.2
3.5
32
T14009
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
10
117.0
102.74
T14009
70
25
110
4.04
91.0
18.2
3.5
32
T14010
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
11
127.0
112.68
T14010
80
30
115
5.19
91.0
18.2
3.5
32
T14011
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
12
137.0
122.68
T14011
90
30
115
6.55
91.0
18.2
3.5
32
T14012
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
13
147.5
132.65
T14012
100
30
115
8.06
91.0
18.2
3.5
32
T14013
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
14
157.6
142.68
T14013
110
30
115
9.71
91.0
18.2
3.5
32
T14014
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
15
167.7
152.72
T14014
120
30
115
11.50
91.0
18.2
3.5
32
T14015
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
16
177.7
162.75
T14015
120
30
115
13.06
91.0
18.2
3.5
32
T14016
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
17
187.7
172.78
T14016
120
30
115
14.65
91.0
18.2
3.5
32
T14017
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
18
197.8
182.85
T14017
120
30
115
16.54
91.0
18.2
3.5
32
T14018
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
19
207.9
192.91
T14018
120
30
115
18.45
91.0
18.2
3.5
32
T14019
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
20
217.9
202.98
T14019
120
30
115
20.48
91.0
18.2
3.5
32
T14020
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
21
228.0
213.04
T14020
140
30
115
23.38
91.0
18.2
3.5
32
T14021
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
22
238.1
223.11
T14021
140
30
115
25.64
91.0
18.2
3.5
32
T14022
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
23
248.2
233.17
T14022
140
30
115
28.00
91.0
18.2
3.5
32
T14023
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
24
258.3
243.23
T14023
140
30
115
30.49
91.0
18.2
3.5
32
T14024
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
25
268.4
253.33
T14024
140
30
115
33.09
91.0
18.2
3.5
32
T14025
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
26
278.4
263.40
T14025
150
30
115
36.23
91.0
18.2
2.0
32
T14026
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
27
288.5
273.48
T14026
150
30
115
39.06
91.0
18.2
3.5
32
T14027
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
28
298.5
283.56
T14027
150
30
115
42.00
91.0
18.2
3.5
32
T14029
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
30
318.7
303.75
T14029
150
30
115
48.23
91.0
18.2
3.5
32
T14031
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
32
338.9
323.91
T14031
*150
30
115
54.91
91.0
18.2
3.5
32
T14033
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
34
359.1
344.10
T14033
*150
30
115
62.06
91.0
18.2
3.5
32
T14034
Sprocket triplex 1 1/4"x3...
35
369.2
354.20
T14034
*150
30
115
65.80
91.0
18.2
3.5
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表