您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets triplex 1 3/4"x1 1/4" (28 B-3)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/triplex_sprockets_28b_3.prj},{NB=555202},{NAME=Sprocket triplex 1 3/4\"x1 1/4\" Z18},{Z=18},{DE=274.0},{DP=255.98},{CNSORDERNO=555202},{DM=160},{DMX=160.0},{D3=30},{A=180},{KG=51.76},{B3=148},{B1=28.8},{C=5},{R3=44},{CNSORDERNO2=103440018}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
555192
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
8
132.0
116.15
555192
74
30
180
7.04
148
28.8
5
44
555193
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
9
146.0
129.96
555193
88
30
180
9.89
148
28.8
5
44
555194
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
10
160.0
143.85
555194
100
30
180
13.10
148
28.8
5
44
555195
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
11
174.0
157.77
555195
112
30
180
16.73
148
28.8
5
44
555196
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
12
188.0
171.74
555196
125
30
180
20.84
148
28.8
5
44
555197
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
13
204.0
185.75
555197
125
30
180
24.70
148
28.8
5
44
555198
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
14
218.0
199.76
555198
125
30
180
28.93
148
28.8
5
44
555199
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
15
232.0
213.79
555199
145
30
180
34.58
148
28.8
5
44
555200
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
16
246.0
227.84
555200
160
30
180
40.44
148
28.8
5
44
555201
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
17
260.0
241.90
555201
160
30
180
45.77
148
28.8
5
44
555202
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
18
274.0
255.98
555202
160
30
180
51.76
148
28.8
5
44
555203
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
19
289.0
270.06
555203
180
30
180
58.07
148
28.8
5
44
555204
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
20
303.0
284.15
555204
180
30
180
64.49
148
28.8
5
44
555205
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
21
317.0
298.24
555205
180
40
180
71.28
148
28.8
5
44
555206
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
23
345.0
326.44
555206
*180
40
180
85.94
148
28.8
5
44
555207
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
25
373.0
354.66
555207
*180
40
180
112.07
148
28.8
5
44
555208
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
30
444.0
425.24
555208
*180
40
180
148.79
148
28.8
5
44
555209
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
38
557.0
538.27
555209
*200
40
180
244.01
148
28.8
5
44
555210
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
40
585.0
566.54
555210
*200
40
180
271.10
148
28.8
5
44
555211
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
45
656.0
637.22
555211
*200
40
209
352.63
148
28.8
5
44
555212
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
57
825.0
806.90
555212
*200
40
209
567.76
148
28.8
5
44
555213
Sprocket triplex 1 3/4"x1...
76
1095.0
1075.62
555213
*238
40
217
1024.97
148
28.8
5
44
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表