您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Roller chains standard duplex DIN 8188
Haberkorn
Driving elements
Chains
Standard DIN 8188
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chains/standard_din_8188/duplex_chains_bea_asa_asmtab.prj},{NB=I00252},{NAME=Roller chain standard duplex 12 A-2 (3/4\"x1/2\")},{ISO=60-2},{CNSORDERNO=I00252},{P=19.050},{PI=3/4''},{B1=12.70},{D2=5.94},{D1=11.91},{A2=49.8},{G=18.08},{E=22.78},{CMIN=63.3},{CMED=83.4},{KG=3.01},{PPATH=duplex_chains_bea_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=620060200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[Inch]
B1
b1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
E
e
[mm]
CMIN
Minimum breaking load
ⁿ/ₐ
CMED
Average breaking load
ⁿ/ₐ
KG
q ?
[kg/m]
F05639
Bush chain standard duple...
35-2
F05639
9.525
3/8''
4.77
3.58
5.08
21.6
9.05
10.13
15.6
20.3
0.67
I00250
Roller chain standard dup...
40-2
I00250
12.700
1/2''
7.95
3.96
7.92
32.3
12.07
14.38
28.2
37.7
1.26
I00251
Roller chain standard dup...
50-2
I00251
15.875
5/8''
9.53
5.08
10.16
39.9
15.09
18.11
44.4
60.8
2.05
I00252
Roller chain standard dup...
60-2
I00252
19.050
3/4''
12.70
5.94
11.91
49.8
18.08
22.78
63.3
83.4
3.01
I00253
Roller chain standard dup...
80-2
I00253
25.400
1''
15.88
7.92
15.88
62.7
24.13
29.29
113.4
145.1
5.13
I00254
Roller chain standard dup...
100-2
I00254
31.750
1''1/4
19.05
9.53
19.05
77.0
30.18
35.76
177.0
220.8
7.64
I00255
Roller chain standard dup...
120-2
I00255
38.100
1''1/2
25.40
11.10
22.23
96.3
36.20
45.44
254.0
289.3
11.13
I00256
Roller chain standard dup...
140-2
I00256
44.450
1''3/4
25.40
12.70
25.40
103.6
42.24
48.87
344.8
381.6
14.37
I00257
Roller chain standard dup...
160-2
I00257
50.800
2''
31.75
14.27
28.58
124.2
48.26
58.55
453.6
506.7
19.68
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表