您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
7601 - Restraint flange adapter for steel pipes
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_pipe_connections/7601.prj},{NB=5004768 7601 DN100 - PN16 (400)},{IN=5004768},{DC=AT},{LOD=400},{DN=100},{PN=PN16},{P=108},{D=220},{K=180},{C=39},{L=69},{Q=8},{T=M 16},{W=4.7},{PL=Link},{D1=10.0},{C1=19.0},{D4=138.0},{L1=18},{D5=132.0},{D6=124.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
P
Ø Pipe
[mm]
D
Ø
[mm]
K
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
Q
Bolts quantity
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
5004765
5004765
50
PN16
60
165
125
39
61
4
M 16
2.7
5004766
5004766
65
PN16
76
185
145
38
61
4
M 16
3.5
5004767
5004767
80
PN16
89
200
160
39
67
8
M 16
3.9
5004768
5004768
100
PN16
108
220
180
39
69
8
M 16
4.7
5004769
5004769
100
PN16
114
220
180
44
69
8
M 16
4.4
5004770
5004770
125
PN16
133
250
210
39
69
8
M 16
5.7
5004771
5004771
150
PN16
159
285
240
49
73
8
M 20
7.8
5004772
5004772
150
PN16
168
285
240
49
73
8
M 20
7.5
5004788
5004788
200
PN16
219
340
295
52
81
8
M 20
10.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表