您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
7160 - Chock/dismantling joint, PN 16, threaded anchor galvanised
HAWLE
WATER Plant construction
Flange sliders, shaped parts
Shaped parts
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/ch_water_plant_construction/flange_sliders_shaped_parts/shaped_parts/7160_asmtab.prj},{NB=7160000300 7160 DN300 - PN10 (400)},{IN=7160000300},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=300},{PN=PN10},{L=220},{L1=360},{X=25},{W=67.0},{PDF=Link},{PL=Link},{D=460},{K=400},{C=24},{Q=12},{D2=23},{Q1=30.00},{X1=11.0},{NUT=34},{NUTL=19.4},{PPATH=parts/7160_asmtpl.prj},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
X
+/-
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
7160000100
7160000100
100
PN16
200
330
25
20.0
7160000125
7160000125
125
PN16
200
330
25
24.0
7160000150
7160000150
150
PN16
200
330
25
30.0
7160000200
7160000200
200
PN10
200
330
25
42.0
7160000201
7160000201
200
PN16
200
330
25
45.0
7160000250
7160000250
250
PN10
220
360
25
62.0
7160000251
7160000251
250
PN16
230
370
25
66.0
7160000300
7160000300
300
PN10
220
360
25
67.0
7160000301
7160000301
300
PN16
250
410
25
84.0
7160000350
7160000350
350
PN10
230
360
25
85.0
7160000351
7160000351
350
PN16
260
410
25
107.0
7160000400
7160000400
400
PN10
230
370
25
105.0
7160000401
7160000401
400
PN16
270
430
25
142.0
7160000450
7160000450
450
PN10
250
390
25
131.0
7160000451
7160000451
450
PN16
270
430
25
177.0
7160000500
7160000500
500
PN10
260
390
25
155.0
7160000501
7160000501
500
PN16
280
440
25
200.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表