您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
TB2 - Torque reference transducer
HBK
Transducers & Sensors
Torque
TB2
Powered by
CAD模型選擇
{hbm/aufnehmer_und_sensoren/drehmoment/tb2/tb2.prj},{NB=TB2_1KNM},{IDNR=},{ORDERNO=1-TB2/1KNM},{TYP=TB2},{CAPACITY=1kN·m},{DRAWNO=},{BESTNRX=TB2_1KNM},{VERS=1.000},{A=17},{B=10.5},{C=101.5},{D=14},{E=120},{F=75},{G=121},{H=75},{J=124},{K=57},{ALPHA=35.8},{M=M10},{S=18},{L=4.0},{N=18},{O=60},{P=2.0},{XS=30},{X1=1.000},{X2=4.000},{X3=3.000},{X4=70.000},{X5=2.250},{X6=1.500},{X7=1.000},{X8=41.000},{X11=38.000},{X9=39.500},{X10=42.500},{NDM=10.000},{X12=10.000},{X13=3.000},{X14=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
類型
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Nominal force
ⁿ/ₐ
A
ØA
[mm]
B
ØB C12
[mm]
C
ØC
[mm]
D
ØD
[mm]
E
ØE
[mm]
F
ØF H6
[mm]
G
ØG
[mm]
H
ØH g5
[mm]
J
ØJ
[mm]
K
[mm]
ALPHA
[°]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
XS
[mm]
1-TB2/100NM
1-TB2/100NM
TB2
100N·m
14
8.2
84.0
14
99
57
112
57
101
57
12.5
M8
18
4.2
18
60
2.0
30
1-TB2/200NM
1-TB2/200NM
TB2
200N·m
14
8.2
84.0
14
99
57
112
57
101
57
12.5
M8
18
4.2
18
60
2.0
30
1-TB2/500NM
1-TB2/500NM
TB2
500N·m
17
10.5
101.5
14
120
75
121
75
124
57
35.8
M10
18
4.0
18
60
2.0
30
1-TB2/1KNM
1-TB2/1KNM
TB2
1kN·m
17
10.5
101.5
14
120
75
121
75
124
57
35.8
M10
18
4.0
18
60
2.0
30
1-TB2/2KNM
1-TB2/2KNM
TB2
2KN·m
19
12.5
130.0
14
155
90
156
90
160
57
35.0
M12
20
4.0
20
64
2.5
32
1-TB2/3KNM
1-TB2/3KNM
TB2
3kN·m
19
12.5
130.0
14
155
90
156
90
160
57
35.0
M12
20
4.0
20
64
2.5
32
1-TB2/5KNM
1-TB2/5KNM
TB2
5kN·m
22
14.5
155.5
14
179
110
180
110
188
57
10.0
M14
26
3.0
26
84
2.8
42
1-TB2/10KNM
1-TB2/10KNM
TB2
10kN·m
26
17.0
196.0
14
221
140
222
140
230
57
10.0
M16
30
4.0
30
92
3.5
46
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表