您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAA-6 - 深沟球轴承·双面防尘盖带止动槽式·标准型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/caa6.prj},{NB=CAA-6204ZZNRP6},{SC=CAA},{TYPE=Standard},{BC=6},{PC=ZZNR( double-sided shields with stop grooves)},{MT=SUJ2},{BA=GB/T307.1 Level 6},{BT=6204ZZNR},{D=20},{DD=47},{B=14},{R=1.0},{R1=1.0},{CR=12.80},{COR=6.60},{D1=52.7},{F=1.12},{DA=25},{DAA=27},{DDA=42},{R2=1.0},{DX=53.5},{CX=3.3},{CY=1.2},{AS=14000},{WEIGHT=104},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BC
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
PC
后置代码
ⁿ/ₐ
MT
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
BA
轴承精度
ⁿ/ₐ
BT
轴承型号
ⁿ/ₐ
BAA
轴承精度
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
R
r(min)
[mm]
R1
r1(min)
[mm]
CR
基本额定载荷Cr(动)
[KN]
COR
基本额定载荷Cor(静)
[KN]
D1
挡圈尺寸 D1(max)
[mm]
F
挡圈尺寸 f
[mm]
DA
da(min)
[mm]
DAA
da(max)
[mm]
DDA
DA(max)
[mm]
R2
r2(max)
[mm]
DX
Dx(min)
[mm]
CX
Cx(max)
[mm]
CY
Cy(max)
[mm]
AS
容许转速
[rpm]
WEIGHT
重量
[g]
CAA-6900ZZNRP6
CAA-6900ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6900ZZNR
P6
10
22
6
0.3
0.3
2.70
1.27
24.8
0.70
12
13
20
0.3
25.5
1.5
0.7
31000
10
CAA-6000ZZNRP6
CAA-6000ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6000ZZNR
P6
10
26
8
0.3
0.3
4.55
1.96
28.7
0.84
12
13.5
24
0.3
29.4
1.9
0.9
28000
19
CAA-6200ZZNRP6
CAA-6200ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6200ZZNR
P6
10
30
9
0.6
0.6
5.10
2.39
34.7
1.12
14
16
26
0.6
35.5
2.9
1.2
24000
32
CAA-6300ZZNRP6
CAA-6300ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6300ZZNR
P6
10
35
11
0.6
0.5
8.10
3.45
39.7
1.12
14
16.5
31
0.6
40.5
2.9
1.2
22000
52
CAA-6901ZZNRP6
CAA-6901ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6901ZZNR
P6
12
24
6
0.3
0.3
2.89
1.46
26.8
0.70
14
15
22
0.3
27.5
1.5
0.7
28000
11
CAA-6001ZZNRP6
CAA-6001ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6001ZZNR
P6
12
28
8
0.3
0.3
5.10
2.37
30.7
0.84
14
16
26
0.3
31.5
1.9
0.9
24000
21
CAA-6201ZZNRP6
CAA-6201ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6201ZZNR
P6
12
32
10
0.6
0.6
6.80
3.05
36.7
1.12
16
17
28
0.6
37.5
2.9
1.2
22000
37
CAA-6301ZZNRP6
CAA-6301ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6301ZZNR
P6
12
37
12
1.0
0.5
9.70
4.20
41.3
1.12
17
18
32
1.0
42.0
2.9
1.2
20000
60
CAA-6902ZZNRP6
CAA-6902ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6902ZZNR
P6
15
28
7
0.3
0.3
4.35
2.26
30.8
0.85
17
18
26
0.3
31.5
1.9
0.9
23000
16
CAA-6002ZZNRP6
CAA-6002ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6002ZZNR
P6
15
32
9
0.3
0.3
5.60
2.83
36.7
1.12
17
19
30
0.3
37.5
2.9
1.2
21000
31
CAA-6202ZZNRP6
CAA-6202ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6202ZZNR
P6
15
35
11
0.6
0.6
7.65
3.75
39.7
1.12
19
20
31
0.6
40.5
2.9
1.2
20000
45
CAA-6302ZZNRP6
CAA-6302ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6302ZZNR
P6
15
42
13
1.0
0.5
11.40
5.45
46.3
1.12
20
22.5
37
1.0
47.0
2.9
1.2
17000
83
CAA-6903ZZNRP6
CAA-6903ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6903ZZNR
P6
17
30
7
0.3
0.3
4.60
2.55
32.8
0.85
19
20
28
0.3
33.5
1.9
0.9
21000
17
CAA-6003ZZNRP6
CAA-6003ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6003ZZNR
P6
17
35
10
0.3
0.3
6.00
3.25
39.7
1.12
19
21
33
0.3
40.5
2.9
1.2
19000
41
CAA-6203ZZNRP6
CAA-6203ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6203ZZNR
P6
17
40
12
0.6
0.6
9.55
4.80
44.6
1.12
21
22
36
0.6
45.5
2.9
1.2
17000
65
CAA-6303ZZNRP6
CAA-6303ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6303ZZNR
P6
17
47
14
1.0
0.5
13.60
6.65
52.7
1.12
22
25.5
42
1.0
53.5
3.3
1.2
15000
113
CAA-6904ZZNRP6
CAA-6904ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6904ZZNR
P6
20
37
9
0.3
0.3
6.40
3.70
39.8
0.85
22
24
35
0.3
40.5
2.3
0.9
18000
38
CAA-6004ZZNRP6
CAA-6004ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6004ZZNR
P6
20
42
12
0.6
0.6
9.40
5.00
46.3
1.12
24
25
38
0.6
47.0
2.9
1.2
16000
67
CAA-6204ZZNRP6
CAA-6204ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6204ZZNR
P6
20
47
14
1.0
1.0
12.80
6.60
52.7
1.12
25
27
42
1.0
53.5
3.3
1.2
14000
104
CAA-6304ZZNRP6
CAA-6304ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6304ZZNR
P6
20
52
15
0.5
0.5
15.90
7.90
57.9
1.12
26.5
28
45.5
1.0
58.5
3.3
1.2
14000
145
CAA-6905ZZNRP6
CAA-6905ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6905ZZNR
P6
25
42
9
0.3
0.3
7.05
4.55
44.8
0.85
27
29
40
0.3
45.5
2.3
0.9
15000
44
CAA-6005ZZNRP6
CAA-6005ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6005ZZNR
P6
25
47
12
0.6
0.6
10.10
5.85
52.7
1.12
29
30
43
0.6
53.5
2.9
1.2
14000
80
CAA-6205ZZNRP6
CAA-6205ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6205ZZNR
P6
25
52
15
1.0
1.0
14.00
7.85
57.9
1.12
30
32
47
1.0
58.5
3.3
1.2
13000
133
CAA-6305ZZNRP6
CAA-6305ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6305ZZNR
P6
25
62
17
1.1
0.5
20.60
11.20
67.7
1.70
31.5
36
55.5
1.0
68.5
4.6
1.7
11000
235
CAA-6906ZZNRP6
CAA-6906ZZNRP6
CAA
标准型
6
ZZNR( 双面防尘盖带止动槽式)
SUJ2
GB/T307.1 6级
6906ZZNR
P6
30
47
9
0.3
0.3
7.25
5.00
49.8
0.85
32
34
45
0.3
50.5
2.3
0.9
14000
52
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SKF®-RKULG-3-17-CN-C6 - 深沟球轴承SKF®,单列,内径3至17毫米,轴承间隙CN和C3
MÄDLER
29.04.2024
BCA/BCAS - 深沟球轴承
上隆SAMLO
24.03.2023
DIN 3760-A-WDR-6-33 - A型旋转轴密封件,用于轴直径为6至30毫米的场合
MÄDLER
26.04.2024
BRJ - 标准型 深沟球轴承 带止动槽
爱安特3D模型图库
24.04.2024
B6_ _ _DDU - 深沟滚珠轴承 -接触式橡胶密封圈型
Misumi
22.10.2019
SKF®-RKULG-20-50-CN-C6 - 深沟球轴承 SKF
MÄDLER
26.04.2024
CAAZ - 深沟球轴承-单盖型
HEFA
14.06.2024
gb_t_283_94_nu.prj - 滚动轴承 - 圆柱滚子轴承 - 外形尺寸
Chinese Manufacturers
29.11.2022
MAE-RKULG-20-50-CN-C6 - 深沟球轴承MÄDLER®,单列,内径20至50毫米,轴承间隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RKULG-3-17-CN-C6 - 深沟球轴承MÄDLER®,单列,内径3至17毫米,内部间隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
FA6 - 深沟球轴承-开放式
XUANMU
15.11.2023
FAS6ZZNR - 不锈钢带扣环深沟滚珠轴承-双盖式
XUANMU
15.11.2023
S5M
HEFA
14.06.2024
PRF - 行星减速机-PRF系列
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表