您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BH35A B - 定位销-带肩型·螺帽固定型-夹具用·锥角R型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh35a_b.prj},{NB=BH35AG-D20-P16-H5-L15-T2},{SC=BH35AG},{SHAPE=circular type},{MQ=SCM435},{HARDNESS=Quenching hardness 33~38HRC, coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm},{D=20},{DT=-0.007/-0.020},{P=16.00},{P1=[16:20/0.1]},{H=5.0},{H1=[5:35/0.1]},{L=15},{LL=[15:22/1]},{T=2.0},{T1=[2:10/0.1]},{M=M20},{MM=20},{S=23},{R=4.0},{V=22},{KD=},{PK=},{PKCC=0.0},{AE=},{KWC=},{RC=},{RCCC=0},{RTC=},{RTCCC=0.0},{INFOTEXT=website},{V1=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D公差
[mm]
M
ⁿ/ₐ
S
[mm]
R
[mm]
V
[mm]
W
(W)
[mm]
BH35AE-D3-P3-H2-L5-T2
BH35AE-D3-P3-H2-L5-T2
BH35AE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
3
-0.002/-0.008
M3
6
1.0
5
1
BH35AE-D4-P3-H2-L5-T2
BH35AE-D4-P3-H2-L5-T2
BH35AE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
4
-0.004/-0.012
M4
7
1.0
6
1
BH35AE-D5-P3-H2-L5-T2
BH35AE-D5-P3-H2-L5-T2
BH35AE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
5
-0.004/-0.012
M5
8
1.0
6
1
BH35AE-D6-P3-H2-L5-T2
BH35AE-D6-P3-H2-L5-T2
BH35AE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
M6
9
1.0
6
1
BH35AE-D8-P3-H2-L5-T2
BH35AE-D8-P3-H2-L5-T2
BH35AE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
8
-0.005/-0.014
M8
11
1.5
10
1
BH35AE-D10-P5-H3-L8-T2
BH35AE-D10-P5-H3-L8-T2
BH35AE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
10
-0.005/-0.014
M10
13
2.0
12
2
BH35AE-D12-P7-H3-L10-T2
BH35AE-D12-P7-H3-L10-T2
BH35AE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
12
-0.006/-0.017
M12
15
3.0
15
4
BH35AE-D16-P13-H5-L12-T2
BH35AE-D16-P13-H5-L12-T2
BH35AE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
16
-0.006/-0.017
M16
19
4.0
18
5
BH35AE-D20-P16-H5-L15-T2
BH35AE-D20-P16-H5-L15-T2
BH35AE
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
20
-0.007/-0.020
M20
23
4.0
22
5
BH35AG-D3-P3-H2-L5-T2
BH35AG-D3-P3-H2-L5-T2
BH35AG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
3
-0.002/-0.008
M3
6
1.0
5
1
BH35AG-D4-P3-H2-L5-T2
BH35AG-D4-P3-H2-L5-T2
BH35AG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
4
-0.004/-0.012
M4
7
1.0
6
1
BH35AG-D5-P3-H2-L5-T2
BH35AG-D5-P3-H2-L5-T2
BH35AG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
5
-0.004/-0.012
M5
8
1.0
6
1
BH35AG-D6-P3-H2-L5-T2
BH35AG-D6-P3-H2-L5-T2
BH35AG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
6
-0.004/-0.012
M6
9
1.0
6
1
BH35AG-D8-P3-H2-L5-T2
BH35AG-D8-P3-H2-L5-T2
BH35AG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8
-0.005/-0.014
M8
11
1.5
10
1
BH35AG-D10-P5-H3-L8-T2
BH35AG-D10-P5-H3-L8-T2
BH35AG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
10
-0.005/-0.014
M10
13
2.0
12
2
BH35AG-D12-P7-H3-L10-T2
BH35AG-D12-P7-H3-L10-T2
BH35AG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
12
-0.006/-0.017
M12
15
3.0
15
4
BH35AG-D16-P13-H5-L12-T2
BH35AG-D16-P13-H5-L12-T2
BH35AG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
16
-0.006/-0.017
M16
19
4.0
18
5
BH35AG-D20-P16-H5-L15-T2
BH35AG-D20-P16-H5-L15-T2
BH35AG
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
20
-0.007/-0.020
M20
23
4.0
22
5
BH35BE-D3-P3-H2-L5-T2
BH35BE-D3-P3-H2-L5-T2
BH35BE
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
3
-0.002/-0.008
M3
6
1.0
5
1
BH35BE-D4-P3-H2-L5-T2
BH35BE-D4-P3-H2-L5-T2
BH35BE
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
4
-0.004/-0.012
M4
7
1.0
6
1
BH35BE-D5-P3-H2-L5-T2
BH35BE-D5-P3-H2-L5-T2
BH35BE
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
5
-0.004/-0.012
M5
8
1.0
6
1
BH35BE-D6-P3-H2-L5-T2
BH35BE-D6-P3-H2-L5-T2
BH35BE
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
M6
9
1.0
6
1
BH35BE-D8-P3-H2-L5-T2
BH35BE-D8-P3-H2-L5-T2
BH35BE
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
8
-0.005/-0.014
M8
11
1.5
10
1
BH35BE-D10-P5-H3-L8-T2
BH35BE-D10-P5-H3-L8-T2
BH35BE
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
10
-0.005/-0.014
M10
13
2.0
12
2
BH35BE-D12-P7-H3-L10-T2
BH35BE-D12-P7-H3-L10-T2
BH35BE
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
-
12
-0.006/-0.017
M12
15
3.0
15
4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BH36E_F - 定位销-无肩型·螺帽固定型-夹具用·锥角R型
HEFA
14.06.2024
BND-130 - Locating Pins - Press Fit
Reid Supply
22.02.2022
FLNNA, FLNND, FTLNNA, FTLNND, FSLNNA, FSLNND, FCLNNA, FCLNND - 夹具用定位销 精密级自由...
Misumi
29.05.2023
ZE07YH_QH - 法兰一体型无油衬套-圆法兰型/对边法兰型
HEFA
14.06.2024
AFTP,AFTNP - 无油衬套-法兰-体型无油衬套-内径G7/外径h6
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
MCCG-TA/TB - Mounting accessory
MEDAN
11.01.2023
02020-01 - 陶瓷定位销 类似 DIN 6321
norelem
30.05.2024
BJA028 - 青铜标准法兰型(内置铜合金) 圆法兰型
远东卓越FA
18.06.2024
AFHTZ,AFHTNZ - 无油衬套-青铜标准法兰型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
DKFSA,SDKFSA,DKVSA,SDKVSA - 定位销-带肩锥型·肩部厚度指定型-内螺纹型
PRiCi FA
17.10.2023
BH36A_D - 定位销-无肩型·螺栓固定型/止动螺丝型-夹具用·锥角R型
HEFA
14.06.2024
SSJ12A - 平皮带输送机SV系列头部驱动(滚轮直径30mm)
PRiCi FA
17.10.2023
YKP01_31 - 夹具用锥角R型定位销·无肩螺帽固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BH35C_F - 定位销-带肩型·螺栓固定型/止动螺丝型-夹具用·锥角R型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表