您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BR52C F - 高度调整销-肩部切割型-外螺纹型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br52c_f.prj},{NB=BR52CR-M12-L22-D14-W13-F12},{SC=BR52CR},{TYPE=Shoulder cut type · fixed type},{MQ=SKS3},{HARDNESS=Quenching hardness 58~61HRC, coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating with a thickness of 2-3μm},{M=12},{L=22.00},{L1=[22:55/0.01]},{D=14},{W=13},{F=12},{INFOTEXT=website},{FF=2.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
BR52CK-M3-L2-D5-W4-F3
BR52CK-M3-L2-D5-W4-F3
BR52CK
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3
BR52CK-M4-L2-D6-W5-F4
BR52CK-M4-L2-D6-W5-F4
BR52CK
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
4
BR52CK-M5-L2-D7-W6-F5
BR52CK-M5-L2-D7-W6-F5
BR52CK
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
BR52CK-M6-L5-D8-W7-F6
BR52CK-M6-L5-D8-W7-F6
BR52CK
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
BR52CK-M8-L5-D10-W9-F8
BR52CK-M8-L5-D10-W9-F8
BR52CK
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
BR52CK-M10-L10-D12-W11-F1...
BR52CK-M10-L10-D12-W11-F1...
BR52CK
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
BR52CK-M12-L10-D14-W13-F1...
BR52CK-M12-L10-D14-W13-F1...
BR52CK
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
BR52CJ-M3-L16-D5-W4-F3
BR52CJ-M3-L16-D5-W4-F3
BR52CJ
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
3
BR52CJ-M4-L16-D6-W5-F4
BR52CJ-M4-L16-D6-W5-F4
BR52CJ
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
4
BR52CJ-M5-L16-D7-W6-F5
BR52CJ-M5-L16-D7-W6-F5
BR52CJ
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
5
BR52CJ-M6-L22-D8-W7-F6
BR52CJ-M6-L22-D8-W7-F6
BR52CJ
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
6
BR52CJ-M8-L22-D10-W9-F8
BR52CJ-M8-L22-D10-W9-F8
BR52CJ
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
8
BR52CJ-M10-L12-D12-W11-F1...
BR52CJ-M10-L12-D12-W11-F1...
BR52CJ
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
10
BR52CJ-M12-L16-D14-W13-F1...
BR52CJ-M12-L16-D14-W13-F1...
BR52CJ
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
12
BR52CR-M3-L16-D5-W4-F3
BR52CR-M3-L16-D5-W4-F3
BR52CR
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度2-3μm
3
BR52CR-M4-L16-D6-W5-F4
BR52CR-M4-L16-D6-W5-F4
BR52CR
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度2-3μm
4
BR52CR-M5-L22-D7-W6-F5
BR52CR-M5-L22-D7-W6-F5
BR52CR
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度2-3μm
5
BR52CR-M6-L22-D8-W7-F6
BR52CR-M6-L22-D8-W7-F6
BR52CR
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度2-3μm
6
BR52CR-M8-L22-D10-W9-F8
BR52CR-M8-L22-D10-W9-F8
BR52CR
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度2-3μm
8
BR52CR-M10-L22-D12-W11-F1...
BR52CR-M10-L22-D12-W11-F1...
BR52CR
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度2-3μm
10
BR52CR-M12-L22-D14-W13-F1...
BR52CR-M12-L22-D14-W13-F1...
BR52CR
肩部切割型·固定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度2-3μm
12
BR52FK-M3-L22-D5-W4-F3
BR52FK-M3-L22-D5-W4-F3
BR52FK
肩部切割型·指定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3
BR52FK-M4-L22-D6-W5-F4
BR52FK-M4-L22-D6-W5-F4
BR52FK
肩部切割型·指定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
4
BR52FK-M5-L22-D7-W6-F5
BR52FK-M5-L22-D7-W6-F5
BR52FK
肩部切割型·指定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
BR52FK-M6-L22-D8-W7-F6
BR52FK-M6-L22-D8-W7-F6
BR52FK
肩部切割型·指定型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表