您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN30A-B-C - 黄油嘴
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn40a-b-c.prj},{NB=BN40AU-6A},{SC=BN40AU},{TYPE=Straight nozzle},{TOM=SUS304},{SUR=-},{SPE=6A},{R=M6x1.0},{R1=6.000},{L=14.0},{L1=5.00},{L2=0.0},{S=7.00},{INFOTEXT=website},{O1=3.500},{O2=4.740},{O3=2.800},{O4=0.000},{O5=0.000},{O6=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
BN40AA-1
BN40AA-1
BN40AA
直油嘴
快削黄铜
镀镍
1
R1/8
16.0
7.00
0.0
10.00
BN40AA-2
BN40AA-2
BN40AA
直油嘴
快削黄铜
镀镍
2
R1/4
21.0
10.00
0.0
13.00
BN40AA-6
BN40AA-6
BN40AA
直油嘴
快削黄铜
镀镍
6
M6x0.75
13.5
6.00
0.0
8.00
BN40AA-6A
BN40AA-6A
BN40AA
直油嘴
快削黄铜
镀镍
6A
M6x1.0
13.5
6.00
0.0
8.00
BN40AA-8
BN40AA-8
BN40AA
直油嘴
快削黄铜
镀镍
8
M8x1.0
16.2
6.50
0.0
10.00
BN40AA-10
BN40AA-10
BN40AA
直油嘴
快削黄铜
镀镍
10
M10x1.0
18.3
8.00
0.0
11.00
BN40AU-1
BN40AU-1
BN40AU
直油嘴
SUS304
-
1
R1/8
17.5
7.50
0.0
10.00
BN40AU-2
BN40AU-2
BN40AU
直油嘴
SUS304
-
2
R1/4
22.0
11.00
0.0
14.00
BN40AU-6
BN40AU-6
BN40AU
直油嘴
SUS304
-
6
M6x0.75
14.0
5.00
0.0
7.00
BN40AU-6A
BN40AU-6A
BN40AU
直油嘴
SUS304
-
6A
M6x1.0
14.0
5.00
0.0
7.00
BN40BA-1
BN40BA-1
BN40BA
45°/67.5°油嘴
快削黄铜
镀镍
1
R1/8
19.0
7.50
12.5
10.00
BN40BA-2
BN40BA-2
BN40BA
45°/67.5°油嘴
快削黄铜
镀镍
2
R1/4
22.5
8.80
14.2
14.00
BN40BA-6
BN40BA-6
BN40BA
45°/67.5°油嘴
快削黄铜
镀镍
6
M6x0.75
16.0
6.50
10.0
8.00
BN40BA-6A
BN40BA-6A
BN40BA
45°/67.5°油嘴
快削黄铜
镀镍
6A
M6x1.0
16.0
6.50
10.0
8.00
BN40BA-8
BN40BA-8
BN40BA
45°/67.5°油嘴
快削黄铜
镀镍
8
M8x1.0
16.7
6.15
8.8
9.72
BN40BA-10
BN40BA-10
BN40BA
45°/67.5°油嘴
快削黄铜
镀镍
10
M10x1.0
20.0
7.30
12.0
10.00
BN40CA-1
BN40CA-1
BN40CA
90°油嘴
快削黄铜
镀镍
1
R1/8
19.0
7.50
12.5
10.00
BN40CA-2
BN40CA-2
BN40CA
90°油嘴
快削黄铜
镀镍
2
R1/4
22.5
8.80
14.2
14.00
BN40CA-6
BN40CA-6
BN40CA
90°油嘴
快削黄铜
镀镍
6
M6x0.75
16.0
6.50
10.2
8.00
BN40CA-6A
BN40CA-6A
BN40CA
90°油嘴
快削黄铜
镀镍
6A
M6x1.0
16.0
6.50
10.2
8.00
BN40CA-10
BN40CA-10
BN40CA
90°油嘴
快削黄铜
镀镍
10
M8x1.0
20.0
7.30
12.0
10.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PHMS Grease Nipple
PISCO Korea
04.03.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
Cam Follower with Grease nipple Model CF-AB
LM Systems
03.04.2024
Grease Nipple 113 - Grease Fittings
ASCO Numatics
22.04.2021
MAE-SNP-ST - 黄油嘴 DIN 71412, 钢制
MÄDLER
26.04.2024
CAMC - Multiple convolution bellow
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
BN 829 - V-retaining rings for shafts type A, spring steel, black
Bossard Catalog
31.10.2023
TSS Type TRP - Radial Oil Seal TRP
Trelleborg
01.02.2018
BA10 - 带副唇型油封
HEFA
14.06.2024
L系列直线型旋进式管接头,ISO 8434-1-SDS标准B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
NPQE_D - 快插螺纹接头
Festo
26.09.2023
K1132 - 滑脂嘴,锥形,符合 DIN 71412
KIPP
27.05.2024
SN6 - SCHNEEBERGER
SCHNEEBERGER
06.12.2022
GPA, GPAS - 油嘴
Misumi
04.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表