您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE08 - 定位调整螺丝块-带沉孔螺纹孔型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be08.prj},{NB=BE08AN-M12-H8},{SC=BE08AN},{XS=Coarse thread},{TOM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{M=12},{H=8},{H1=8},{T=12},{MXP=12x1.75},{L=40},{P1=25.2},{DD1=10},{DD2=5.5},{V=5.5},{INFOTEXT=website},{MM=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XS
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
MXP
M x 螺距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
BE08AF-M3-H5
BE08AF-M3-H5
BE08AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
3
3
10
3x0.5
20
13.0
6
3.5
3.5
BE08AF-M4-H5
BE08AF-M4-H5
BE08AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
4
4
10
4x0.7
20
13.0
6
3.5
3.5
BE08AF-M5-H5
BE08AF-M5-H5
BE08AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
5
4
10
5x0.8
30
19.0
8
4.5
4.5
BE08AF-M6-H5
BE08AF-M6-H5
BE08AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
6
5
10
6x1.0
30
19.0
8
4.5
4.5
BE08AF-M8-H6
BE08AF-M8-H6
BE08AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
8
6
10
8x1.25
30
19.0
8
4.5
4.5
BE08AF-M10-H7
BE08AF-M10-H7
BE08AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
10
7
12
10x1.5
40
25.2
10
5.5
5.5
BE08AF-M12-H8
BE08AF-M12-H8
BE08AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
12
8
12
12x1.75
40
25.2
10
5.5
5.5
BE08AN-M3-H5
BE08AN-M3-H5
BE08AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
3
3
10
3x0.5
20
13.0
6
3.5
3.5
BE08AN-M4-H5
BE08AN-M4-H5
BE08AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
4
4
10
4x0.7
20
13.0
6
3.5
3.5
BE08AN-M5-H5
BE08AN-M5-H5
BE08AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
5
4
10
5x0.8
30
19.0
8
4.5
4.5
BE08AN-M6-H5
BE08AN-M6-H5
BE08AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
6
5
10
6x1.0
30
19.0
8
4.5
4.5
BE08AN-M8-H6
BE08AN-M8-H6
BE08AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
8
6
10
8x1.25
30
19.0
8
4.5
4.5
BE08AN-M10-H7
BE08AN-M10-H7
BE08AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
10
7
12
10x1.5
40
25.2
10
5.5
5.5
BE08AN-M12-H8
BE08AN-M12-H8
BE08AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
12
8
12
12x1.75
40
25.2
10
5.5
5.5
BE08AU-M3-H5
BE08AU-M3-H5
BE08AU
粗牙螺纹
SUS304
-
3
3
10
3x0.35
20
13.0
6
3.5
3.5
BE08AU-M4-H5
BE08AU-M4-H5
BE08AU
粗牙螺纹
SUS304
-
4
4
10
4x0.5
20
13.0
6
3.5
3.5
BE08AU-M5-H5
BE08AU-M5-H5
BE08AU
粗牙螺纹
SUS304
-
5
4
10
5x0.5
30
19.0
8
4.5
4.5
BE08AU-M6-H5
BE08AU-M6-H5
BE08AU
粗牙螺纹
SUS304
-
6
5
10
6x0.75
30
19.0
8
4.5
4.5
BE08AU-M8-H6
BE08AU-M8-H6
BE08AU
粗牙螺纹
SUS304
-
8
6
10
8x0.75
30
19.0
8
4.5
4.5
BE08AU-M10-H7
BE08AU-M10-H7
BE08AU
粗牙螺纹
SUS304
-
10
7
12
10x1.0
40
25.2
10
5.5
5.5
BE08AU-M12-H8
BE08AU-M12-H8
BE08AU
粗牙螺纹
SUS304
-
12
8
12
12x1.0
40
25.2
10
5.5
5.5
BE08BN-M3-H5
BE08BN-M3-H5
BE08BN
细牙螺纹
SS400
无电解镀镍
3
3
10
3x0.35
20
13.0
6
3.5
3.5
BE08BN-M4-H5
BE08BN-M4-H5
BE08BN
细牙螺纹
SS400
无电解镀镍
4
4
10
4x0.5
20
13.0
6
3.5
3.5
BE08BN-M5-H5
BE08BN-M5-H5
BE08BN
细牙螺纹
SS400
无电解镀镍
5
4
10
5x0.5
30
19.0
8
4.5
4.5
BE08BN-M6-H5
BE08BN-M6-H5
BE08BN
细牙螺纹
SS400
无电解镀镍
6
5
10
6x0.75
30
19.0
8
4.5
4.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表