您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG90J - 特别用途柱塞-快锁型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg90j.prj},{NB=BG90JA-D50-50},{SC=BG90JA},{TYPE=Quick lock type · metal ball head},{MAT1=SCM435},{ST1=turn black},{MAT2=Rolling bearing steel},{ST2=-},{D=50},{CPT=50},{M=20},{L=94.0},{T=20},{D1=75},{B1=10.0},{CF=88.0},{LT=50},{INFOTEXT=website},{D2=45.0},{R1=10.0},{R2=16.0},{L1=15.67},{L2=31.3},{CL=0.19,0.19,0.19,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
ST1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
球头材质
ⁿ/ₐ
ST2
球头表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
CPT
夹紧板厚度(±0.05)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
CF
夹持力(KN)
ⁿ/ₐ
LT
锁紧扭矩max.(NM)
ⁿ/ₐ
BG90JA-D13-13
BG90JA-D13-13
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
13
13
5
27.6
6
22
2.5
3.3
1
BG90JA-D13-20
BG90JA-D13-20
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
13
20
5
34.6
6
22
2.5
3.3
1
BG90JA-D16-20
BG90JA-D16-20
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
16
20
6
36.5
8
32
3.0
5.3
3
BG90JA-D16-25
BG90JA-D16-25
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
16
25
6
41.5
8
32
3.0
5.3
3
BG90JA-D20-20
BG90JA-D20-20
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
20
20
6
39.5
10
40
3.0
13.3
4
BG90JA-D20-25
BG90JA-D20-25
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
20
25
6
44.5
10
40
3.0
13.3
4
BG90JA-D25-20
BG90JA-D25-20
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
25
20
8
44.0
10
45
4.0
30.0
9
BG90JA-D25-25
BG90JA-D25-25
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
25
25
8
49.0
10
45
4.0
30.0
9
BG90JA-D30-20
BG90JA-D30-20
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
30
20
10
49.0
13
50
5.0
44.0
15
BG90JA-D30-25
BG90JA-D30-25
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
30
25
10
54.0
13
50
5.0
44.0
15
BG90JA-D35-20
BG90JA-D35-20
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
35
20
12
51.0
13
60
6.0
68.0
25
BG90JA-D35-25
BG90JA-D35-25
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
35
25
12
56.0
13
60
6.0
68.0
25
BG90JA-D35-40
BG90JA-D35-40
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
35
40
12
71.0
13
60
6.0
68.0
25
BG90JA-D35-50
BG90JA-D35-50
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
35
50
12
81.0
13
60
6.0
68.0
25
BG90JA-D50-20
BG90JA-D50-20
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
50
20
20
64.0
20
75
10.0
88.0
50
BG90JA-D50-25
BG90JA-D50-25
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
50
25
20
69.0
20
75
10.0
88.0
50
BG90JA-D50-40
BG90JA-D50-40
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
50
40
20
84.0
20
75
10.0
88.0
50
BG90JA-D50-50
BG90JA-D50-50
BG90JA
快锁型·金属球头
SCM435
发黑
滚动轴承钢
-
50
50
20
94.0
20
75
10.0
88.0
50
BG90JJ-D13-13
BG90JJ-D13-13
BG90JJ
快锁型·金属球头
SUS603
-
SUS440C
-
13
13
5
27.6
6
22
2.5
3.3
1
BG90JJ-D13-20
BG90JJ-D13-20
BG90JJ
快锁型·金属球头
SUS603
-
SUS440C
-
13
20
5
34.6
6
22
2.5
3.3
1
BG90JJ-D16-20
BG90JJ-D16-20
BG90JJ
快锁型·金属球头
SUS603
-
SUS440C
-
16
20
6
36.5
8
32
3.0
5.3
3
BG90JJ-D16-25
BG90JJ-D16-25
BG90JJ
快锁型·金属球头
SUS603
-
SUS440C
-
16
25
6
41.5
8
32
3.0
5.3
3
BG90JJ-D20-20
BG90JJ-D20-20
BG90JJ
快锁型·金属球头
SUS603
-
SUS440C
-
20
20
6
39.5
10
40
3.0
13.3
4
BG90JJ-D20-25
BG90JJ-D20-25
BG90JJ
快锁型·金属球头
SUS603
-
SUS440C
-
20
25
6
44.5
10
40
3.0
13.3
4
BG90JJ-D25-20
BG90JJ-D25-20
BG90JJ
快锁型·金属球头
SUS603
-
SUS440C
-
25
20
8
44.0
10
45
4.0
30.0
9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表