您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BB44H 44J - 底座用支架-侧面安装型
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb44hj.prj},{NB=BB44HB-D10},{SC=BB44HB},{TYPE=Side mount},{TM=A5052},{ST=Black anodizing},{D=10},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
DH7T
DH7公差
ⁿ/ₐ
W
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
W1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
W2
[mm]
P
PH7
[mm]
AB
附属螺钉
ⁿ/ₐ
APP
附属定位销
ⁿ/ₐ
BB44HF-D10
BB44HF-D10
BB44HF
侧面安装
SS400
发黑
内六角圆柱头螺钉
+0.015/0
40
35
32
10
30
18
4.5
15.0
10.5
20
5.0
8.0
4.5
M4
2.0
0
M4-15 1个
-
BB44HN-D10
BB44HN-D10
BB44HN
侧面安装
SS400
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉不锈钢
+0.015/0
40
35
32
10
30
18
4.5
15.0
10.5
20
5.0
8.0
4.5
M4
2.0
0
M4-15 1个
-
BB44HB-D10
BB44HB-D10
BB44HB
侧面安装
A5052
黑色阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
+0.015/0
40
35
32
10
30
18
4.5
15.0
10.5
20
5.0
8.0
4.5
M4
2.0
0
M4-15 1个
-
BB44HW-D10
BB44HW-D10
BB44HW
侧面安装
A5052
本色阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉不锈钢
+0.015/0
40
35
32
10
30
18
4.5
15.0
10.5
20
5.0
8.0
4.5
M4
2.0
0
M4-15 1个
-
BB44HU-D10
BB44HU-D10
BB44HU
侧面安装
SUS304
-
内六角圆柱头螺钉不锈钢
+0.015/0
40
35
32
10
30
18
4.5
15.0
10.5
20
5.0
8.0
4.5
M4
2.0
0
M4-15 1个
-
BB44JF-D20
BB44JF-D20
BB44JF
侧面安装型带定位孔
SS400
发黑
内六角圆柱头螺钉不锈钢,定位销
+0.021/0
65
45
45
12
50
25
6.5
22.0
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
2.0
6
M6-20 2个
BN02DB-D6-L20
BB44JN-D20
BB44JN-D20
BB44JN
侧面安装型带定位孔
SS400
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉,定位销
+0.021/0
65
45
45
12
50
25
6.5
22.0
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
2.0
6
M6-20 2个
BN02DB-D6-L20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表