您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LD09BA - 树脂蝶形铰链-锥孔型/沉孔型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld09ba_asmtab.prj},{NB=LD09BA-48-E},{SC=LD09BA},{TYPE=Ordinary type · Sink type},{MATERIAL1=PA6},{COLOUR=black/white},{MATERIAL2=SPCC},{SURFACE=galvanize},{SPE=48},{YS=E},{W=47.0},{L=48},{F2=32.0},{F1=30.0},{H=12.5},{HH=3.8},{HH1=3.8},{T=6.0},{D1=5.5},{D2=9.5},{C=12.60},{LOAD=10},{WEIGHT=0.02},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld09a_b/assemblies/ld09ba_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL1
材质(主体)
ⁿ/ₐ
COLOUR
颜色(主体)
ⁿ/ₐ
MATERIAL2
材质(转轴)
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理(转轴)
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F2
[mm]
F1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
T
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
C
[mm]
LOAD
负载
[kg]
WEIGHT
参考重量
[kg/pcs]
LD09BA-48-E
LD09BA-48-E
LD09BA
普通型·沉孔型
PA6
黑色/白色
SPCC
镀锌
48
47.0
48
32.0
30.0
12.5
3.8
6.0
5.5
9.5
12.60
10
0.02
LD09BA-59-E
LD09BA-59-E
LD09BA
普通型·沉孔型
PA6
黑色/白色
SPCC
镀锌
59
62.0
59
42.0
37.0
15.5
4.4
7.5
6.6
11.0
14.50
15
0.04
LD09BA-70-E
LD09BA-70-E
LD09BA
普通型·沉孔型
PA6
黑色/白色
SPCC
镀锌
70
80.0
70
47.0
43.0
15.5
4.4
7.5
6.6
11.0
14.50
15
0.04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LD46A - 锌合金蝶形铰链-螺钉型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表