您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ld50a b - 锌合金蝶形铰链-厚型·方型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld50ab_asmtab.prj},{NB=LD50BC-60A},{SC=LD50BC},{COLOUR=0.74,0.74,0.74,0.00},{TYPE=Thick type·square·Spiral pass},{MATERIAL=ZDC},{SURFACE=Chrome plating},{SPE=60A},{W1=15.0},{W2=18.0},{LOAD=30},{WEIGHT=0.170},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld50a_b/assemblies/ld50a_b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
W2
[mm]
LOAD
负载
[kg]
WEIGHT
参考重量
[kg/pcs]
LD50AB-36
LD50AB-36
LD50AB
厚型·方型·螺钉型
ZDC
喷塑(亚光黑)
36
0.0
0.0
30
0.190
LD50BC-60
LD50BC-60
LD50BC
厚型·方型·螺孔型
ZDC
镀铬
60
20.0
19.8
40
0.230
LD50BC-60A
LD50BC-60A
LD50BC
厚型·方型·螺孔型
ZDC
镀铬
60A
15.0
18.0
30
0.170
LD50BC-60B
LD50BC-60B
LD50BC
厚型·方型·螺孔型
ZDC
镀铬
60B
14.2
16.0
25
0.130
LD50BB-31
LD50BB-31
LD50BB
厚型·方型·螺孔型
ZDC
喷塑(黑淡光)
31
0.0
0.0
12
0.032
LD50BS-59
LD50BS-59
LD50BS
厚型·方型·螺孔型
ZDC
镀锌
59
0.0
0.0
32
0.280
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K134 - 机箱铰链
TANJA天甲工业五金
29.06.2024
Einfach-Rollenketten - aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606 mit verlängerte...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表