您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LD84C D E - 平面无尘蝶形铰链-锥孔型-轻载型/重载型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld84c_d_e_asmtab.prj},{NB=LD84CE-75},{SC=LD84CE},{TYPE=Cone hole type · light load bushing dustproof type},{MAT=SUS304},{SUR=Mirror polishing},{SPE=75},{W=50},{L=75},{F1=59.0},{F2=34},{H=8},{T=2.0},{DD1=5.0},{DD2=0.0},{D=4.0},{FZ=12},{CKZL=0.055},{INFOTEXT=website},{XY=2.000},{K=0.000},{K1=0.000},{G=0.000},{DG=1.000},{KD=9.200},{Q1=15.400},{Q2=13.400},{Q3=17.400},{Q4=13.400},{L1=75.000},{PPATH=ld84c_d_e/assemblies/ld84c_d_e_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
D
[mm]
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量[kg/pcs]
ⁿ/ₐ
LD84CK-47
LD84CK-47
LD84CK
锥孔型·轻载衬套防尘型
A6063S-T5
无电解镀镍
47
35
47
25.0
21
10
3.5
5.5
10.5
0.0
10
0.02
LD84CK-47A
LD84CK-47A
LD84CK
锥孔型·轻载衬套防尘型
A6063S-T5
无电解镀镍
47A
48
47
30.0
32
11
3.5
6.5
13.0
0.0
10
0.03
LD84CK-63
LD84CK-63
LD84CK
锥孔型·轻载衬套防尘型
A6063S-T5
无电解镀镍
63
62
63
37.0
42
11
3.5
6.5
13.0
0.0
10
0.05
LD84CE-36
LD84CE-36
LD84CE
锥孔型·轻载衬套防尘型
SUS304
镜面抛光
36
48
36
20.0
36
9
2.0
4.5
0.0
5.0
7
0.04
LD84CE-50
LD84CE-50
LD84CE
锥孔型·轻载衬套防尘型
SUS304
镜面抛光
50
44
50
34.0
28
8
2.0
4.5
0.0
4.0
12
0.05
LD84CE-75
LD84CE-75
LD84CE
锥孔型·轻载衬套防尘型
SUS304
镜面抛光
75
50
75
59.0
34
8
2.0
5.0
0.0
4.0
12
0.055
LD84EE-50
LD84EE-50
LD84EE
锥孔型·重载衬套防尘型
SUS304
镜面抛光
50
50
50
30.0
30
12
6.0
6.5
13.0
0.0
30
0.11
LD84EE-65
LD84EE-65
LD84EE
锥孔型·重载衬套防尘型
SUS304
镜面抛光
65
65
65
35.0
40
14
6.0
6.5
12.0
0.0
40
0.21
LD84EE-75
LD84EE-75
LD84EE
锥孔型·重载衬套防尘型
SUS304
镜面抛光
75
75
75
40.0
50
15
6.0
6.5
12.5
0.0
60
0.33
LD84EE-100
LD84EE-100
LD84EE
锥孔型·重载衬套防尘型
SUS304
镜面抛光
100
100
100
60.0
60
16
6.0
6.5
12.5
0.0
80
0.59
LD84DE-75
LD84DE-75
LD84DE
锥孔型·重载衬套防尘型
SUS316
镜面抛光
75
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
65
0.05
LD84DE-100
LD84DE-100
LD84DE
锥孔型·重载衬套防尘型
SUS316
镜面抛光
100
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
85
0.08
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表