您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EA18AA-BA - 带导向架气缸-标准型/可调缓冲型
HEFA
40-气动类
气缸
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/cylinder/ea18aa-ba_asmtab.prj},{NB=EA18AA-L-25-25-N},{SC=EA18AA},{TYPE=Guiding cylinder},{AT=Compound action type},{HC=Anti-collision pad},{ZC=L},{BO=25},{ST=25},{NZ=N},{JGKJ=PT1/8},{YL=0.15~1.0MPa},{NYL=30~500},{SD=30~500},{GZ=-20~70°},{A=125.5},{AB=15},{AC=124},{AD=12},{AE=108},{AF=1},{B=87},{BA=82},{C=38},{CA=32},{D=16},{G=61.5},{H=13},{J=9},{JA=5.5},{JB=40},{JC=20},{K=5.5},{L=M5x0.8},{L1=5.000},{LA=68},{M=10.5},{MA=6.5},{MB=38},{MC=56.5},{N=6.5},{P=PT1/8},{P1=10.242},{R=M6x1.0},{R1=6.000},{RA=12},{RB=28},{RC=50},{RD=32.5},{INFOTEXT=website},{O=24.900},{O1=35.000},{PPATH=ea18aa-ba/assemblies/ea18aa-ba_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AT
动作形式
ⁿ/ₐ
HC
缓冲型式
ⁿ/ₐ
BO
缸径
[mm]
JGKJ
接管口径
ⁿ/ₐ
YL
压力范围
ⁿ/ₐ
NYL
耐压力
ⁿ/ₐ
SD
速度范围
ⁿ/ₐ
GZ
工作温度
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
JC
[mm]
K
[mm]
L
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
RA
[mm]
RB
[mm]
RC
[mm]
RD
[mm]
EA18AA-L-12-25-N
EA18AA-L-12-25-N
EA18AA
导向气缸
复动型
防撞垫
12
M5×0.8
0.15~1.0MPa
1.5MPa
30~500
-20~70°
100.5
38
99
10
60
1
68
65
30
28
10
47.0
9
9
5.5
32
16
5.5
M5x0.8
57
9.0
4.0
23
44.5
5.5
M5x0.8
M5x0.8
12
23
48
40.0
EA18AA-L-16-25-N
EA18AA-L-16-25-N
EA18AA
导向气缸
复动型
防撞垫
16
M5×0.8
0.15~1.0MPa
30~500
30~500
-20~70°
106.5
38
99
10
60
1
68
65
30
28
10
47.0
9
9
5.5
32
16
5.5
M5x0.8
57
9.0
4.0
23
44.5
5.5
M5x0.8
M5x0.8
12
23
48
40.0
EA18AA-L-20-25-N
EA18AA-L-20-25-N
EA18AA
导向气缸
复动型
防撞垫
20
PT1/8
0.15~1.0MPa
30~500
30~500
-20~70°
124.0
15
124
12
108
1
87
82
38
32
12
61.5
13
9
5.5
40
20
5.5
M5x0.8
68
10.5
6.5
38
56.5
6.5
PT1/8
M6x1.0
12
28
50
32.5
EA18AA-L-25-25-N
EA18AA-L-25-25-N
EA18AA
导向气缸
复动型
防撞垫
25
PT1/8
0.15~1.0MPa
30~500
30~500
-20~70°
125.5
15
124
12
108
1
87
82
38
32
16
61.5
13
9
5.5
40
20
5.5
M5x0.8
68
10.5
6.5
38
56.5
6.5
PT1/8
M6x1.0
12
28
50
32.5
EA18BA-L-12-25-N
EA18BA-L-12-25-N
EA18BA
导向气缸
复动型
可调缓冲
12
M5×0.8
0.15~1.0MPa
1.5MPa
30~500
-20~70°
100.5
38
99
10
60
1
68
65
30
28
10
47.0
9
9
5.5
32
16
5.5
M5x0.8
57
9.0
4.0
23
44.5
5.5
M5x0.8
M5x0.8
12
23
48
40.0
EA18BA-L-16-25-N
EA18BA-L-16-25-N
EA18BA
导向气缸
复动型
可调缓冲
16
M5×0.8
0.15~1.0MPa
30~500
30~500
-20~70°
106.5
38
99
10
60
1
68
65
30
28
10
47.0
9
9
5.5
32
16
5.5
M5x0.8
57
9.0
4.0
23
44.5
5.5
M5x0.8
M5x0.8
12
23
48
40.0
EA18BA-L-20-25-N
EA18BA-L-20-25-N
EA18BA
导向气缸
复动型
可调缓冲
20
PT1/8
0.15~1.0MPa
30~500
30~500
-20~70°
124.0
15
124
12
108
1
87
82
38
32
12
61.5
13
9
5.5
40
20
5.5
M5x0.8
68
10.5
6.5
38
56.5
6.5
PT1/8
M6x1.0
12
28
50
32.5
EA18BA-L-25-25-N
EA18BA-L-25-25-N
EA18BA
导向气缸
复动型
可调缓冲
25
PT1/8
0.15~1.0MPa
30~500
30~500
-20~70°
125.5
15
124
12
108
1
87
82
38
32
16
61.5
13
9
5.5
40
20
5.5
M5x0.8
68
10.5
6.5
38
56.5
6.5
PT1/8
M6x1.0
12
28
50
32.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表