您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CE16QG - 聚氨酯减震材料-沉孔型·尺寸固定型
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce16.prj},{NB=CE16QG-D25-L30},{SC=CE16QG},{TYPE=Ordinary grade - counterbore type},{MQ=High rebound polyurethane},{HA=Shaw A95},{COLOUR=blue},{D=25},{L=30},{D1=11},{D2=6.5},{MB=M6},{F1=3.0},{F1L=5305(541)},{F2=4.5},{F2L=6381(650)},{F3=6.0},{F3L=7475(762)},{E=29.9},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HA
硬度
ⁿ/ₐ
COLOUR
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
MB
安装螺栓
ⁿ/ₐ
F1
F1=L×10%
[mm]
F1L
F1-负载{kgf}
[N]
F2
F2=L×15%
[mm]
F2L
F2-负载{kgf}
[N]
F3
F3=L×20%
[mm]
F3L
F3-负载{kgf}
[N]
E
[mm]
CE16QG-D20-L20
CE16QG-D20-L20
CE16QG
普通级·沉孔型
高回弹聚氨酯
肖氏A95
蓝色
20
20
11
6.5
M6
2.0
2886(294)
3.0
3469(354)
4.0
4086(417)
23.9
CE16QG-D20-L25
CE16QG-D20-L25
CE16QG
普通级·沉孔型
高回弹聚氨酯
肖氏A95
蓝色
20
25
11
6.5
M6
2.5
2886(294)
3.7
3469(354)
5.0
4086(417)
23.9
CE16QG-D20-L30
CE16QG-D20-L30
CE16QG
普通级·沉孔型
高回弹聚氨酯
肖氏A95
蓝色
20
30
11
6.5
M6
3.0
2886(294)
4.5
3469(354)
6.0
4086(417)
23.9
CE16QG-D25-L25
CE16QG-D25-L25
CE16QG
普通级·沉孔型
高回弹聚氨酯
肖氏A95
蓝色
25
25
11
6.5
M6
2.5
5305(541)
3.7
6381(650)
5.0
7475(762)
29.9
CE16QG-D25-L30
CE16QG-D25-L30
CE16QG
普通级·沉孔型
高回弹聚氨酯
肖氏A95
蓝色
25
30
11
6.5
M6
3.0
5305(541)
4.5
6381(650)
6.0
7475(762)
29.9
CE16QG-D25-L35
CE16QG-D25-L35
CE16QG
普通级·沉孔型
高回弹聚氨酯
肖氏A95
蓝色
25
35
11
6.5
M6
3.5
5305(541)
5.2
6381(650)
7.0
7475(762)
29.9
CE16QG-D25-L40
CE16QG-D25-L40
CE16QG
普通级·沉孔型
高回弹聚氨酯
肖氏A95
蓝色
25
40
11
6.5
M6
4.0
5305(541)
6.0
6381(650)
8.0
7475(762)
29.9
CE16QG-D30-L30
CE16QG-D30-L30
CE16QG
普通级·沉孔型
高回弹聚氨酯
肖氏A95
蓝色
30
30
14
9.0
M8
3.0
7475(762)
4.5
8589(913)
6.0
10476(1068)
36.0
CE16QG-D30-L35
CE16QG-D30-L35
CE16QG
普通级·沉孔型
高回弹聚氨酯
肖氏A95
蓝色
30
35
14
9.0
M8
3.5
7475(762)
5.2
8589(913)
7.0
10476(1068)
36.0
CE16QG-D30-L40
CE16QG-D30-L40
CE16QG
普通级·沉孔型
高回弹聚氨酯
肖氏A95
蓝色
30
40
14
9.0
M8
4.0
7475(762)
6.0
8589(913)
8.0
10476(1068)
36.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表