您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZJ10A B - 风琴罩-U型
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/zj10a_b.prj},{NB=ZJ10AA-L50-h40-W301-H60},{SC=ZJ10AA},{TYPE=U-shaped},{MAT1=Nylon},{TH1=0.25},{MAT2=stainless steel},{TH2=2.0},{MAT3=Black PVC board},{TH3=1.0},{L=50},{HH=40},{W=301},{H=60},{Q=6},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
防护面料材质
ⁿ/ₐ
TH1
防护面料厚度
ⁿ/ₐ
MAT2
安装法兰材质
ⁿ/ₐ
TH2
安装法兰厚度
ⁿ/ₐ
MAT3
支撑板材质
ⁿ/ₐ
TH3
支撑板厚度
ⁿ/ₐ
HH
折高h
[mm]
Q
安装孔径Q
[mm]
ZJ10AA-L50-h15-W60-H35
ZJ10AA-L50-h15-W60-H35
ZJ10AA
U型
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
15
5
ZJ10AA-L50-h20-W60-H40
ZJ10AA-L50-h20-W60-H40
ZJ10AA
U型
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
20
5
ZJ10AA-L50-h25-W67-H45
ZJ10AA-L50-h25-W67-H45
ZJ10AA
U型
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
25
5
ZJ10AA-L50-h30-W77-H50
ZJ10AA-L50-h30-W77-H50
ZJ10AA
U型
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
30
5
ZJ10AA-L50-h35-W87-H55
ZJ10AA-L50-h35-W87-H55
ZJ10AA
U型
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
35
5
ZJ10AA-L50-h40-W97-H60
ZJ10AA-L50-h40-W97-H60
ZJ10AA
U型
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
40
5
ZJ10AA-L50-h15-W301-H35
ZJ10AA-L50-h15-W301-H35
ZJ10AA
U型
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
15
6
ZJ10AA-L50-h20-W301-H40
ZJ10AA-L50-h20-W301-H40
ZJ10AA
U型
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
20
6
ZJ10AA-L50-h25-W301-H45
ZJ10AA-L50-h25-W301-H45
ZJ10AA
U型
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
25
6
ZJ10AA-L50-h30-W301-H50
ZJ10AA-L50-h30-W301-H50
ZJ10AA
U型
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
30
6
ZJ10AA-L50-h35-W301-H55
ZJ10AA-L50-h35-W301-H55
ZJ10AA
U型
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
35
6
ZJ10AA-L50-h40-W301-H60
ZJ10AA-L50-h40-W301-H60
ZJ10AA
U型
尼龙布
0.25
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
40
6
ZJ10BB-L50-h15-W60-H35
ZJ10BB-L50-h15-W60-H35
ZJ10BB
U型
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
15
5
ZJ10BB-L50-h20-W60-H40
ZJ10BB-L50-h20-W60-H40
ZJ10BB
U型
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
20
5
ZJ10BB-L50-h25-W67-H45
ZJ10BB-L50-h25-W67-H45
ZJ10BB
U型
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
25
5
ZJ10BB-L50-h30-W77-H50
ZJ10BB-L50-h30-W77-H50
ZJ10BB
U型
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
30
5
ZJ10BB-L50-h35-W87-H55
ZJ10BB-L50-h35-W87-H55
ZJ10BB
U型
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
35
5
ZJ10BB-L50-h40-W97-H60
ZJ10BB-L50-h40-W97-H60
ZJ10BB
U型
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
40
5
ZJ10BB-L50-h15-W301-H35
ZJ10BB-L50-h15-W301-H35
ZJ10BB
U型
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
15
6
ZJ10BB-L50-h20-W301-H40
ZJ10BB-L50-h20-W301-H40
ZJ10BB
U型
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
20
6
ZJ10BB-L50-h25-W301-H45
ZJ10BB-L50-h25-W301-H45
ZJ10BB
U型
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
25
6
ZJ10BB-L50-h30-W301-H50
ZJ10BB-L50-h30-W301-H50
ZJ10BB
U型
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
30
6
ZJ10BB-L50-h35-W301-H55
ZJ10BB-L50-h35-W301-H55
ZJ10BB
U型
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
35
6
ZJ10BB-L50-h40-W301-H60
ZJ10BB-L50-h40-W301-H60
ZJ10BB
U型
防火布
0.40
不锈钢
2.0
黑色PVC板
1.0
40
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BCH08 - 直线电机专用配件 适用直线电机:有铁芯60L系列 动子
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BCG11_14 - 有铁芯直线电机,45电机系列,动子/定子
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ZJ12A_B - 风琴罩-一字型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表