您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PZTB - 精密直角减速机-PZTB系列
HEFA
8-行星减速器
精密直角减速机
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/8-planetary_reducer/jmzjjsj/pztb.prj},{NB=PZTB60-L1-2-P1-836M470.7LR32},{GG=PZTB60},{JS=L1},{CDB=2},{BX=P1},{SCXS=S6},{SPDJ=60 stepper motor},{SRDCC=836M470.7LR32},{D1=8},{D2=36.0},{D3=M4},{D4=70.7},{LR=LR32},{INFOTEXT=website},{L=84.0},{LL=95},{GG1=60},{L1=31},{L2=62.5},{M=6},{Y=70},{L3=20.0},{M1=8.7},{D31=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
GG
系列规格
ⁿ/ₐ
JS
级数
ⁿ/ₐ
SPDJ
适配电机
ⁿ/ₐ
SRDCC
输入端安装尺寸
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
LR
ⁿ/ₐ
PZTB42-L1-2-P1-522M343.8L...
PZTB42-L1-2-P1-522M343.8L...
PZTB42
L1
42步进电机
522M343.8LR30
5
22.0
M3
43.8
LR30
PZTB42-L1-2-P1-5223.543.8...
PZTB42-L1-2-P1-5223.543.8...
PZTB42
L1
42步进电机
5223.543.8LR30
5
22.0
3.5
43.8
LR30
PZTB42-L1-2-P1-830M345LR3...
PZTB42-L1-2-P1-830M345LR3...
PZTB42
L1
松下50W/100W
830M345LR30
8
30.0
M3
45.0
LR30
PZTB42-L1-2-P1-830M446LR3...
PZTB42-L1-2-P1-830M446LR3...
PZTB42
L1
台达/三菱/安川50W/100W/汇川100W
830M446LR30
8
30.0
M4
46.0
LR30
PZTB60-L1-2-P1-836M470.7L...
PZTB60-L1-2-P1-836M470.7L...
PZTB60
L1
60步进电机
836M470.7LR32
8
36.0
M4
70.7
LR32
PZTB60-L1-2-P1-838.1M466....
PZTB60-L1-2-P1-838.1M466....
PZTB60
L1
57步进电机
838.1M466.7LR32
8
38.1
M4
66.7
LR32
PZTB60-L1-2-P1-1450M470LR...
PZTB60-L1-2-P1-1450M470LR...
PZTB60
L1
松下400W
1450M470LR32
14
50.0
M4
70.0
LR32
PZTB60-L1-2-P1-1450M570LR...
PZTB60-L1-2-P1-1450M570LR...
PZTB60
L1
台达/三菱/安川/汇川200W/400W
1450M570LR32
14
50.0
M5
70.0
LR32
PZTB90-L1-2-P1-1473M598.4...
PZTB90-L1-2-P1-1473M598.4...
PZTB90
L1
86步进电机
1473M598.4LR42
14
73.0
M5
98.4
LR42
PZTB90-L1-2-P1-1970M590LR...
PZTB90-L1-2-P1-1970M590LR...
PZTB90
L1
松下750W
1970M590LR42
19
70.0
M5
90.0
LR42
PZTB90-L1-2-P1-1970M690LR...
PZTB90-L1-2-P1-1970M690LR...
PZTB90
L1
台达/三菱/安川/汇川750W
1970M690LR42
19
70.0
M6
90.0
LR42
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表