您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PFN - 行星减速机-PFN系列
HEFA
8-行星减速器
行星减速机
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/pfn_asmtab.prj},{NB=PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.510030LR4.5-1473M598.4LR47},{SS=PFN90},{SE=L1},{TR=3},{DS=P2},{OF=Z2},{SPDJ=Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei Kang 86 Step (14 Axis)},{SCDCC=15806.510030LR4.5},{SRDCC=1473M598.4LR47},{D3=15},{D5=80},{D2=6.5},{D1=100},{L1=30},{L2=LR4.5},{L21=4.5},{D7=14.00},{D8=73.0},{D10=M5},{D101=5},{D9=98.4},{L6=LR47},{L61=47.0},{D4=25},{D6=90},{L3=3},{L4=32},{A1=91},{A2=90},{B=5},{H=17.3},{LM1=10.000},{DX1=59.500},{DX2=59.500},{RX=90.000},{LX1=45.000},{DZ1=19.500},{DZ2=25.000},{LZ1=35.000},{INFOTEXT=website},{PPATH=../pfn/assembiles/pfn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SS
系列规格
ⁿ/ₐ
SPDJ
适配电机
ⁿ/ₐ
SCDCC
输出端安装尺寸
ⁿ/ₐ
SRDCC
输入端安装尺寸
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D5
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
[mm]
D10
ⁿ/ₐ
D9
[mm]
L6
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D6
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60
松下200W
10505.57020LR5
1150M470LR31
10
50
5.5
70
20
LR5
11.00
50.0
M4
70.0
LR31
17
60
3
21
56.0
6
61
60
3
11.4
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60
松下400W
10505.57020LR5
1450M470LR31
10
50
5.5
70
20
LR5
14.00
50.0
M4
70.0
LR31
17
60
3
21
56.0
6
61
60
3
11.4
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60
安川/三菱/台达/汇川200/400W
10505.57020LR5
1450M570LR31
10
50
5.5
70
20
LR5
14.00
50.0
M5
70.0
LR31
17
60
3
21
56.0
6
61
60
3
11.4
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60
雷赛/鸣志/杰美康57步进(6.35轴)
10505.57020LR5
6.3538.1M466.7LR31
10
50
5.5
70
20
LR5
6.35
38.1
M4
66.7
LR31
17
60
3
21
56.0
6
61
60
3
11.4
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60-L1-3-P2-Z2-10505.57...
PFN60
雷赛/鸣志/杰美康57步进(8轴)
10505.57020LR5
838.1M466.7LR31
10
50
5.5
70
20
LR5
8.00
38.1
M4
66.7
LR31
17
60
3
21
56.0
6
61
60
3
11.4
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
松下400W
15606.59030LR4.5
1450M470LR37
15
60
6.5
90
30
LR4.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR37
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
安川/三菱/台达/汇川200/400W
15606.59030LR4.5
1450M570LR37
15
60
6.5
90
30
LR4.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR37
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
松下750W
15606.59030LR4.5
1970M590LR42
15
60
6.5
90
30
LR4.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR42
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
三菱/安川/汇川/台达750W
15606.59030LR4.5
1970M690LR42
15
60
6.5
90
30
LR4.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR42
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
雷赛/鸣志/杰美康86步进(12.7轴)
15606.59030LR4.5
12.773M598.4LR42
15
60
6.5
90
30
LR4.5
12.70
73.0
M5
98.4
LR42
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
15606.59030LR4.5
1473M598.4LR42
15
60
6.5
90
30
LR4.5
14.00
73.0
M5
98.4
LR42
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
15606.59030LR4.5
1473M698.4LR42
15
60
6.5
90
30
LR4.5
14.00
73.0
M6
98.4
LR42
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
锐特/雷赛86步进(14轴)
15606.59030LR4.5
1460M698.4LR42
15
60
6.5
90
30
LR4.5
14.00
60.0
M6
98.4
LR42
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80-L1-3-P2-Z2-15606.59...
PFN80
西门子400W
15606.59030LR4.5
1980M6100LR42
15
60
6.5
90
30
LR4.5
19.00
80.0
M6
100.0
LR42
25
80
3
38
60.5
5
81
80
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
松下400W
15806.510030LR4.5
1450M470LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
安川/三菱/台达/汇川200/400W
15806.510030LR4.5
1450M570LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
松下750W
15806.510030LR4.5
1970M590LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
三菱/安川/汇川/台达750W
15806.510030LR4.5
1970M690LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(12.7轴)
15806.510030LR4.5
12.773M598.4LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
12.70
73.0
M5
98.4
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
15806.510030LR4.5
1473M598.4LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
14.00
73.0
M5
98.4
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
15806.510030LR4.5
1473M698.4LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
14.00
73.0
M6
98.4
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
锐特/雷赛86步进(14轴)
15806.510030LR4.5
1460M698.4LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
14.00
60.0
M6
98.4
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90-L1-3-P2-Z2-15806.51...
PFN90
西门子400W
15806.510030LR4.5
1980M6100LR47
15
80
6.5
100
30
LR4.5
19.00
80.0
M6
100.0
LR47
25
90
3
32
77.5
6
91
90
5
17.3
PFN120-L1-3-P2-Z2-201108....
PFN120-L1-3-P2-Z2-201108....
PFN120
松下750W
201108.513038LR5.5
1970M590LR47.5
20
110
8.5
130
38
LR5.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR47.5
35
120
4
50
96.5
10
122
120
6
22.8
PFN120-L1-3-P2-Z2-201108....
PFN120-L1-3-P2-Z2-201108....
PFN120
三菱/安川/汇川/台达750W
201108.513038LR5.5
1970M690LR47.5
20
110
8.5
130
38
LR5.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR47.5
35
120
4
50
96.5
10
122
120
6
22.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表