您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PVLN - 行星减速机-PVLN系列
HEFA
8-行星减速器
行星减速机
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/pvln_asmtab.prj},{NB=PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR40.5-1473M698.4LR45.4},{SS=PVLN90},{SE=L1},{TR=3},{DS=P2},{OF=},{SPDJ=Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei Kang 86 Step (14 Axis)},{SCDCC=2068M680LR40.5},{SRDCC=1473M698.4LR45.4},{D1=20},{D3=68},{D7=M6},{D71=6},{D6=80},{L2=LR40.5},{L21=40.5},{D4=14.00},{D5=73.0},{D9=M6},{D91=6},{D8=98.4},{L8=LR45.4},{L81=45.4},{D2=25},{L1=36},{L4=32},{L7=5},{L9=130.0},{A1=90},{A2=90},{S1=3},{S2=25},{S3=6},{S4=18},{B=6},{H=22.5},{C=M6},{C1=6},{K=},{INFOTEXT=website},{Y1=119},{Y2=52},{H1=2},{SCM=6},{SCMSD=12},{SRM=6},{SRMSD=15},{SD=18},{SD2=5},{SD3=13},{PPATH=../pvln/assembiles/pvln_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SS
系列规格
ⁿ/ₐ
SPDJ
适配电机
ⁿ/ₐ
SCDCC
输出端安装尺寸
ⁿ/ₐ
SRDCC
输入端安装尺寸
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
D7
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
D9
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
L8
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L9
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
ⁿ/ₐ
PVLN60-L1-3-P2-1440M552LR...
PVLN60-L1-3-P2-1440M552LR...
PVLN60
松下200W
1440M552LR35
1150M470LR31.3
14
40
M5
52
LR35
11.00
50.0
M4
70.0
LR31.3
17
30
3
20
40.0
111.5
5
100.5
60
60
3
20
6
16
5
16.0
M5
PVLN60-L1-3-P2-1440M552LR...
PVLN60-L1-3-P2-1440M552LR...
PVLN60
松下400W
1440M552LR35
1450M470LR31.3
14
40
M5
52
LR35
14.00
50.0
M4
70.0
LR31.3
17
30
3
20
40.0
111.5
5
100.5
60
60
3
20
6
16
5
16.0
M5
PVLN60-L1-3-P2-1440M552LR...
PVLN60-L1-3-P2-1440M552LR...
PVLN60
安川/三菱/台达/汇川200/400W
1440M552LR35
1450M570LR31.3
14
40
M5
52
LR35
14.00
50.0
M5
70.0
LR31.3
17
30
3
20
40.0
111.5
5
100.5
60
60
3
20
6
16
5
16.0
M5
PVLN60-L1-3-P2-1440M552LR...
PVLN60-L1-3-P2-1440M552LR...
PVLN60
雷赛/鸣志/杰美康57步进(6.35轴)
1440M552LR35
6.3538.1M466.7LR31.3
14
40
M5
52
LR35
6.35
38.1
M4
66.7
LR31.3
17
30
3
20
40.0
111.5
5
100.5
60
60
3
20
6
16
5
16.0
M5
PVLN60-L1-3-P2-1440M552LR...
PVLN60-L1-3-P2-1440M552LR...
PVLN60
雷赛/鸣志/杰美康57步进(8轴)
1440M552LR35
838.1M466.7LR31.3
14
40
M5
52
LR35
8.00
38.1
M4
66.7
LR31.3
17
30
3
20
40.0
111.5
5
100.5
60
60
3
20
6
16
5
16.0
M5
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90
松下400W
2068M680LR40.5
1450M470LR45.4
20
68
M6
80
LR40.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR45.4
25
36
3
32
57.5
151.5
5
130.0
90
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90
安川/三菱/台达/汇川200/400W
2068M680LR40.5
1450M570LR45.4
20
68
M6
80
LR40.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR45.4
25
36
3
32
57.5
151.5
5
130.0
90
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90
松下750W
2068M680LR40.5
1970M590LR45.4
20
68
M6
80
LR40.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR45.4
25
36
3
32
57.5
151.5
5
130.0
90
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90
三菱/安川/汇川/台达750W
2068M680LR40.5
1970M690LR45.4
20
68
M6
80
LR40.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR45.4
25
36
3
32
57.5
151.5
5
130.0
90
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(12.7轴)
2068M680LR40.5
12.773M598.4LR45.4
20
68
M6
80
LR40.5
12.70
73.0
M5
98.4
LR45.4
25
36
3
32
57.5
151.5
5
130.0
90
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
2068M680LR40.5
1473M598.4LR45.4
20
68
M6
80
LR40.5
14.00
73.0
M5
98.4
LR45.4
25
36
3
32
57.5
151.5
5
130.0
90
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
2068M680LR40.5
1473M698.4LR45.4
20
68
M6
80
LR40.5
14.00
73.0
M6
98.4
LR45.4
25
36
3
32
57.5
151.5
5
130.0
90
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90
锐特/雷赛86步进(14轴)
2068M680LR40.5
1460M698.4LR45.4
20
68
M6
80
LR40.5
14.00
60.0
M6
98.4
LR45.4
25
36
3
32
57.5
151.5
5
130.0
90
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90-L1-3-P2-2068M680LR...
PVLN90
西门子400W
2068M680LR40.5
1980M6100LR45.4
20
68
M6
80
LR40.5
19.00
80.0
M6
100.0
LR45.4
25
36
3
32
57.5
151.5
5
130.0
90
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120
松下750W
2580M10100LR55.5
1970M590LR64
25
80
M10
100
LR55.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR64
35
50
4
42
72.5
196.5
7
169.0
120
120
5
40
8
25
8
28.0
M10
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120
三菱/安川/汇川/台达750W
2580M10100LR55.5
1970M690LR64
25
80
M10
100
LR55.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR64
35
50
4
42
72.5
196.5
7
169.0
120
120
5
40
8
25
8
28.0
M10
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120
松下(MSMF)1KW/1.5KW/2KW
2580M10100LR55.5
1995M8115LR64
25
80
M10
100
LR55.5
19.00
95.0
M8
115.0
LR64
35
50
4
42
72.5
196.5
7
169.0
120
120
5
40
8
25
8
28.0
M10
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120
安川850W
2580M10100LR55.5
19110M8145LR64
25
80
M10
100
LR55.5
19.00
110.0
M8
145.0
LR64
35
50
4
42
72.5
196.5
7
169.0
120
120
5
40
8
25
8
28.0
M10
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120
台达1KW/1.5KW/2KW
2580M10100LR55.5
2295M8115LR64
25
80
M10
100
LR55.5
22.00
95.0
M8
115.0
LR64
35
50
4
42
72.5
196.5
7
169.0
120
120
5
40
8
25
8
28.0
M10
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120
松下(MDMF)1KW/1.5KW,松下(MGMF...
2580M10100LR55.5
22110M8145LR64
25
80
M10
100
LR55.5
22.00
110.0
M8
145.0
LR64
35
50
4
42
72.5
196.5
7
169.0
120
120
5
40
8
25
8
28.0
M10
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120
松下(MHMF)1KW/1.5KW
2580M10100LR55.5
22110M8145LR74
25
80
M10
100
LR55.5
22.00
110.0
M8
145.0
LR74
35
50
4
42
72.5
196.5
7
169.0
120
120
5
40
8
25
8
28.0
M10
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120
安川/汇川1KW/1.5KW/2KW/2.5KW
2580M10100LR55.5
2495M6115LR64
25
80
M10
100
LR55.5
24.00
95.0
M6
115.0
LR64
35
50
4
42
72.5
196.5
7
169.0
120
120
5
40
8
25
8
28.0
M10
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120
台达1KW
2580M10100LR55.5
2495M8115LR64
25
80
M10
100
LR55.5
24.00
95.0
M8
115.0
LR64
35
50
4
42
72.5
196.5
7
169.0
120
120
5
40
8
25
8
28.0
M10
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120
三菱850W/1000W/1.5KW、安川1.8K...
2580M10100LR55.5
24110M8145LR64
25
80
M10
100
LR55.5
24.00
110.0
M8
145.0
LR64
35
50
4
42
72.5
196.5
7
169.0
120
120
5
40
8
25
8
28.0
M10
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120-L1-3-P2-2580M1010...
PVLN120
松下(MDMF)3KW,松下(MSMF)4KW/5...
2580M10100LR55.5
24110M8145LR74
25
80
M10
100
LR55.5
24.00
110.0
M8
145.0
LR74
35
50
4
42
72.5
196.5
7
169.0
120
120
5
40
8
25
8
28.0
M10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表