您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PX - 行星减速机-PX系列
HEFA
8-行星减速器
行星减速机
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/px_asmtab.prj},{NB=PX90-L1-3-P1-S1-22806.5100LR48-1980M6100LR48},{SS=PX90},{SE=L1},{TR=3},{DS=P1},{OF=S1},{SPDJ=Siemens 400W},{SCDCC=22806.5100LR48},{SRDCC=1980M6100LR48},{D1=22},{D2=80},{D6=6.5},{D5=100},{L4=LR48},{L41=48},{D3=19.00},{D4=80.0},{D8=M6},{D7=100.0},{L6=LR48},{L61=48},{L1=39.5},{L2=7.0},{L3=8.5},{L5=5.0},{A1=90.0},{A2=90.0},{S1=3},{S2=32},{S3=5},{S4=17},{B=6},{H=24.5},{C=M6},{C1=6},{K=},{INFOTEXT=website},{LX1=22.2},{LX2=12},{DX1=39.0},{DY=2.0},{DZ1=21.5},{DZ2=30.0},{LZ1=25.5},{RX1=59.0},{RX2=59.0},{PPATH=../px/assembiles/px_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SS
系列规格
ⁿ/ₐ
SPDJ
适配电机
ⁿ/ₐ
SCDCC
输出端安装尺寸
ⁿ/ₐ
SRDCC
输入端安装尺寸
ⁿ/ₐ
D1
输出轴径
[mm]
D2
输出安装止口
[mm]
D6
输出安装口大小
[mm]
D5
输出安装孔分度圆
[mm]
L4
输出的轴伸
ⁿ/ₐ
D3
输入孔径
[mm]
D4
输入安装止口
[mm]
D8
输入安装螺丝孔或通孔大小
ⁿ/ₐ
D7
输入安装孔分度圆
[mm]
L6
输入孔深
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
ⁿ/ₐ
PX42-L1-4-P1-S1-13353.550...
PX42-L1-4-P1-S1-13353.550...
PX42
松下50W/100W
13353.550LR26
830M345LR28
13
35
3.5
50
LR26
8.00
30.0
M3
45.0
LR28
19.5
5.5
4.0
3.5
58.8
84.8
42.6
42.6
2
16
4
12
5
15.0
M4
PX42-L1-4-P1-S1-13353.550...
PX42-L1-4-P1-S1-13353.550...
PX42
三菱/汇川/台达/安川/松下50/100W
13353.550LR26
830M446LR28
13
35
3.5
50
LR26
8.00
30.0
M4
46.0
LR28
19.5
5.5
4.0
3.5
58.8
84.8
42.6
42.6
2
16
4
12
5
15.0
M4
PX42-L1-4-P1-S1-13353.550...
PX42-L1-4-P1-S1-13353.550...
PX42
雷赛/鸣志42步进
13353.550LR26
5223.543.8LR28
13
35
3.5
50
LR26
5.00
22.0
3.5
43.8
LR28
19.5
5.5
4.0
3.5
58.8
84.8
42.6
42.6
2
16
4
12
5
15.0
M4
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60
松下200W
16505.570LR37
1150M470LR32
16
50
5.5
70
LR37
11.00
50.0
M4
70.0
LR32
29.0
7.0
8.0
4.0
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60
松下400W
16505.570LR37
1450M470LR32
16
50
5.5
70
LR37
14.00
50.0
M4
70.0
LR32
29.0
7.0
8.0
4.0
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60
安川/三菱/台达/汇川200/400W
16505.570LR37
1450M570LR32
16
50
5.5
70
LR37
14.00
50.0
M5
70.0
LR32
29.0
7.0
8.0
4.0
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60
雷赛/鸣志/杰美康57步进(6.35轴)
16505.570LR37
6.3538.1M466.7LR32
16
50
5.5
70
LR37
6.35
38.1
M4
66.7
LR32
29.0
7.0
8.0
4.0
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60-L1-3-P1-S1-16505.570...
PX60
雷赛/鸣志/杰美康57步进(8轴)
16505.570LR37
838.1M466.7LR32
16
50
5.5
70
LR37
8.00
38.1
M4
66.7
LR32
29.0
7.0
8.0
4.0
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
松下400W
22806.5100LR48
1450M470LR48
22
80
6.5
100
LR48
14.00
50.0
M4
70.0
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
安川/三菱/台达/汇川200/400W
22806.5100LR48
1450M570LR48
22
80
6.5
100
LR48
14.00
50.0
M5
70.0
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
松下750W
22806.5100LR48
1970M590LR48
22
80
6.5
100
LR48
19.00
70.0
M5
90.0
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
三菱/安川/汇川/台达750W
22806.5100LR48
1970M690LR48
22
80
6.5
100
LR48
19.00
70.0
M6
90.0
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(12.7轴)
22806.5100LR48
12.773M598.4LR48
22
80
6.5
100
LR48
12.70
73.0
M5
98.4
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
22806.5100LR48
1473M598.4LR48
22
80
6.5
100
LR48
14.00
73.0
M5
98.4
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
22806.5100LR48
1473M698.4LR48
22
80
6.5
100
LR48
14.00
73.0
M6
98.4
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
锐特/雷赛86步进(14轴)
22806.5100LR48
1460M698.4LR48
22
80
6.5
100
LR48
14.00
60.0
M6
98.4
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90-L1-3-P1-S1-22806.510...
PX90
西门子400W
22806.5100LR48
1980M6100LR48
22
80
6.5
100
LR48
19.00
80.0
M6
100.0
LR48
39.5
7.0
8.5
5.0
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120
松下750W
321108.5130LR62
1970M590LR60
32
110
8.5
130
LR62
19.00
70.0
M5
90.0
LR60
50.0
10.0
12.0
7.0
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120
三菱/安川/汇川/台达750W
321108.5130LR62
1970M690LR60
32
110
8.5
130
LR62
19.00
70.0
M6
90.0
LR60
50.0
10.0
12.0
7.0
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120
松下1KW/1.5KW/2KW
321108.5130LR62
1995M8115LR60
32
110
8.5
130
LR62
19.00
95.0
M8
115.0
LR60
50.0
10.0
12.0
7.0
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120
安川850W
321108.5130LR62
19110M8145LR60
32
110
8.5
130
LR62
19.00
110.0
M8
145.0
LR60
50.0
10.0
12.0
7.0
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120
台达1KW/1.5KW/2KW
321108.5130LR62
2295M8115LR60
32
110
8.5
130
LR62
22.00
95.0
M8
115.0
LR60
50.0
10.0
12.0
7.0
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120
松下1KW/1.5KW、松下/汇川850W/1.3...
321108.5130LR62
22110M8145LR60
32
110
8.5
130
LR62
22.00
110.0
M8
145.0
LR60
50.0
10.0
12.0
7.0
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120
松下1KW/1.5KW
321108.5130LR62
22110M8145LR71
32
110
8.5
130
LR62
22.00
110.0
M8
145.0
LR71
50.0
10.0
12.0
7.0
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120-L1-3-P1-S1-321108.5...
PX120
安川/汇川1KW/1.5KW/2KW/2.5KW
321108.5130LR62
2495M6115LR60
32
110
8.5
130
LR62
24.00
95.0
M6
115.0
LR60
50.0
10.0
12.0
7.0
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表