您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
SC Galv. Steel Conduit
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Metallic conduits
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/19/1439/1521/sc_galvanisierter_stahlschutzschlauch.prj},{NB=166-30108},{IDNR=166-30108},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=21.040},{TAX_N=0.190},{ID=57.000},{OD=62.500},{PWID=1556},{DESCRIPTION14=Metallschlauch 10 Meter},{DESCRIPTION15=Vielseitig einsetzbarer hochflexibler Stahlschutzschlauch, der über eine hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit verfügt. Für die Anwendung bei Unterflur-Verdrahtungen in Büros und Daten-Zentren sowie zum Schutz von hydraulischen oder pneumatischen Leitungen. Überall dort, wo ein hoher mechanischer Schutz gefordert ist, kann dieser Schlauch eingesetzt werden.},{EAN=4031026305936},{ID_MANUFACT17=166-30108},{MANUFACTURE18=HellermannTyton}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
LAENGE
Length
[mm]
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
NENNMASS
Nominal diameter
[mm]
DURCHMESSERD
Diameter D
[mm]
AUSSENDURCH58
Outside Diameter D
[mm]
ROLLENLAENGE
Reel Length
[m]
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
INNENDURCH131
Inner Diameter D
[mm]
BIEGERADIUSBR
Bending Radius BR
[mm]
GEWICHTGM
Weight
[g/m]
HellermannTyton 166-30100
166-30100
Metallic conduit 50 metre
SC10
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
50
1.000
50.000
10
6.8
9.1
50
Others
-100 °C to +300 °C
6.8
25
110
HellermannTyton 166-30101
166-30101
Metallic conduit 50 metre
SC12
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
50
1.000
50.000
12
10.0
13.2
50
Others
-100 °C to +300 °C
10.0
30
113
HellermannTyton 166-30102
166-30102
Metallic conduit 25 metre
SC16
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
25
1.000
25.000
16
12.9
16.4
25
Others
-100 °C to +300 °C
12.9
40
152
HellermannTyton 166-30103
166-30103
Metallic conduit 25 metre
SC20
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
25
1.000
25.000
20
16.8
20.6
25
Others
-100 °C to +300 °C
16.9
45
295
HellermannTyton 166-30104
166-30104
Metallic conduit 25 metre
SC25
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
25
1.000
25.000
25
20.9
24.6
25
Others
-100 °C to +300 °C
21.1
55
321
HellermannTyton 166-30105
166-30105
Metallic conduit 25 metre
SC32
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
25
1.000
25.000
32
27.8
32.0
25
Others
-100 °C to +300 °C
28.1
70
450
HellermannTyton 166-30106
166-30106
Metallic conduit 25 metre
SC40
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
25
1.000
25.000
40
37.3
42.5
25
Others
-100 °C to +300 °C
37.6
80
519
HellermannTyton 166-30107
166-30107
Metallic conduit 25 metre
SC50
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
25
1.000
25.000
50
48.0
53.2
25
Others
-100 °C to +300 °C
48.4
90
802
HellermannTyton 166-30108
166-30108
Metallic conduit 10 metre
SC63
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
10
1.000
10.000
63
57.0
62.5
10
Others
-100 °C to +300 °C
57.5
115
836
HellermannTyton 166-30109
166-30109
Metallic conduit 10 metre
SC75
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
10
1.000
10.000
75
69.4
77.0
10
Others
-100 °C to +300 °C
70.0
150
1137
HellermannTyton 166-30110
166-30110
Metallic conduit 10 metre
SC10
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
10
1.000
10.000
10
6.8
9.1
10
Others
-100 °C to +300 °C
6.8
25
110
HellermannTyton 166-30111
166-30111
Metallic conduit 10 metre
SC12
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
10
1.000
10.000
12
10.0
13.2
10
Others
-100 °C to +300 °C
10.0
30
113
HellermannTyton 166-30112
166-30112
Metallic conduit 10 metre
SC16
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
10
1.000
10.000
16
12.9
16.4
10
Others
-100 °C to +300 °C
12.9
40
152
HellermannTyton 166-30113
166-30113
Metallic conduit 10 metre
SC20
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
25
1.000
10.000
20
16.8
20.6
10
Others
-100 °C to +300 °C
16.9
45
295
HellermannTyton 166-30114
166-30114
Metallic conduit 10 metre
SC25
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
25
1.000
10.000
25
20.9
24.6
10
Others
-100 °C to +300 °C
21.1
55
321
HellermannTyton 166-30115
166-30115
Metallic conduit 10 metre
SC32
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
25
1.000
10.000
32
27.8
32.0
10
Others
-100 °C to +300 °C
28.1
70
450
HellermannTyton 166-30116
166-30116
Metallic conduit 10 metre
SC40
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
10
1.000
10.000
40
37.3
42.5
10
Others
-100 °C to +300 °C
37.6
80
519
HellermannTyton 166-30117
166-30117
Metallic conduit 10 metre
SC50
Galvanised Steel (GS)
Metal (ML)
10
1.000
10.000
50
48.0
53.2
10
Others
-100 °C to +300 °C
48.4
90
802
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表