您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: HPC
Created: 16.03.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
G/PG 0.4 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 0.4
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 0.4 Mod
Powered by
CAD模型選擇
{hpc/v4/spur_gear/040/g04.prj},{NB=hpc_G0.4-52_S},{DET=S},{TYP=G},{MOD=0.4},{Z=52},{P=20.80},{D=21.60},{M=12},{A=4},{MAS=0.0129},{INFO=INFO},{MX=12.000},{MODULE=0.400},{HIDDENLINE=V}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - G0.4-25
G0.4-25
G
0.4
25
10.00
10.80
10.8
3
0.0062
HPC - G0.4-26
G0.4-26
G
0.4
26
10.40
11.20
8
3
0.0041
HPC - G0.4-27
G0.4-27
G
0.4
27
10.80
11.60
8
3
0.0043
HPC - G0.4-28
G0.4-28
G
0.4
28
11.20
12.00
8
3
0.0044
HPC - G0.4-29
G0.4-29
G
0.4
29
11.60
12.40
8
3
0.0046
HPC - G0.4-30
G0.4-30
G
0.4
30
12.00
12.80
8
3
0.0047
HPC - G0.4-31
G0.4-31
G
0.4
31
12.40
13.20
8
3
0.0049
HPC - G0.4-32
G0.4-32
G
0.4
32
12.80
13.60
8
3
0.0051
HPC - G0.4-33
G0.4-33
G
0.4
33
13.20
14.00
8
3
0.0053
HPC - G0.4-34
G0.4-34
G
0.4
34
13.60
14.40
8
3
0.0055
HPC - G0.4-35
G0.4-35
G
0.4
35
14.00
14.80
8
3
0.0057
HPC - G0.4-36
G0.4-36
G
0.4
36
14.40
15.20
8
3
0.0059
HPC - G0.4-37
G0.4-37
G
0.4
37
14.80
15.60
8
3
0.0061
HPC - G0.4-38
G0.4-38
G
0.4
38
15.20
16.00
8
3
0.0063
HPC - G0.4-39
G0.4-39
G
0.4
39
15.60
16.40
8
3
0.0065
HPC - G0.4-40
G0.4-40
G
0.4
40
16.00
16.80
12
4
0.0097
HPC - G0.4-41
G0.4-41
G
0.4
41
16.40
17.20
12
4
0.0099
HPC - G0.4-42
G0.4-42
G
0.4
42
16.80
17.60
12
4
0.0102
HPC - G0.4-43
G0.4-43
G
0.4
43
17.20
18.00
12
4
0.0104
HPC - G0.4-44
G0.4-44
G
0.4
44
17.60
18.40
12
4
0.0107
HPC - G0.4-45
G0.4-45
G
0.4
45
18.00
18.80
12
4
0.0109
HPC - G0.4-46
G0.4-46
G
0.4
46
18.40
19.20
12
4
0.0112
HPC - G0.4-47
G0.4-47
G
0.4
47
18.80
19.60
12
4
0.0115
HPC - G0.4-48
G0.4-48
G
0.4
48
19.20
20.00
12
4
0.0117
HPC - G0.4-49
G0.4-49
G
0.4
49
19.60
20.40
12
4
0.0120
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表