您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
WAZU-M / EX Metr. - 带公制连接螺纹的黄铜电缆接头 Ex e
Hugro
防爆系列
WAZU-M / EX - 带有公制和 NPT 连接螺纹的黄铜电缆接头 Ex e
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/ex-schutz/wazu_m_ex/hsk_m_ex_metr_asmtab.prj},{NB=HUGRO 154.2014.10},{ARTNR=154.2014.10},{AG=M 20 x 1.5},{VERS=20},{VERS1=9},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{P=1.500},{D1=10 - 14},{D1X=14.0},{GL=6.0},{H=24},{HX=24.700},{SW=24},{SWX=24},{SWX2=24},{DT=-20°C - 95°C},{X=1.640.2016.50},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=metrisch/hsk_m_ex_metr_asmtpl.prj},{KW=MS_VERN},{KT1=-20},{KT2=95},{KS=IP 68 - 10 bar / IP69K im angegebenen Klemmbereich},{VPE=50},{ZTN=74199990},{GPS=0.03089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
AG
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
DT
持续工作温度
ⁿ/ₐ
KW
电缆接头材料
ⁿ/ₐ
KT1
电缆接头适用温度范围从……
ⁿ/ₐ
KT2
电缆接头适用温度范围从……
ⁿ/ₐ
KS
电缆接头防护等级/密封性
ⁿ/ₐ
VPE
件数
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 154.1505.10
154.1505.10
M 12 x 1.5
2 - 5
6.5
19
14
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
50
74199990
0.01124
HUGRO 154.1507.10
154.1507.10
M 12 x 1.5
3 - 6,5
6.5
19
14
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
50
74199990
0.01110
HUGRO 154.1706.10
154.1706.10
M 16 x 1.5
2 - 6
6.0
21
17/19
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
50
74199990
0.01936
HUGRO 154.1707.10
154.1707.10
M 16 x 1.5
3 - 7
6.0
22
20
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
50
74199990
0.02325
HUGRO 154.1708.10
154.1708.10
M 16 x 1.5
4 - 8
6.0
21
17/19
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
50
74199990
0.01911
HUGRO 154.1710.10
154.1710.10
M 16 x 1.5
6 - 10
6.0
22
20
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
50
74199990
0.02276
HUGRO 154.2009.10
154.2009.10
M 20 x 1.5
5 - 9
6.0
23
22
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
50
74199990
0.02923
HUGRO 154.2012.10
154.2012.10
M 20 x 1.5
7 - 12
6.0
23
22
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
50
74199990
0.02856
HUGRO 154.2014.10
154.2014.10
M 20 x 1.5
10 - 14
6.0
24
24
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
50
74199990
0.03089
HUGRO 154.2516.10
154.2516.10
M 25 x 1.5
10 - 16
7.0
26
30
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
25
74199990
0.04981
HUGRO 154.2518.10
154.2518.10
M 25 x 1.5
14 - 18
7.0
26
30
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
25
74199990
0.04898
HUGRO 154.3220.10
154.3220.10
M 32 x 1.5
13 - 20
8.0
31
40
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
25
74199990
0.10381
HUGRO 154.3225.10
154.3225.10
M 32 x 1.5
20 - 25
8.0
31
40
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
25
74199990
0.10037
HUGRO 154.4026.10
154.4026.10
M 40 x 1.5
20 - 26
8.0
37
50
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
10
74199990
0.19903
HUGRO 154.4032.10
154.4032.10
M 40 x 1.5
22 - 32
8.0
37
50
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
10
74199990
0.19101
HUGRO 154.5031.10
154.5031.10
M 50 x 1.5
25 - 31
9.0
37
57
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
5
74199990
0.22524
HUGRO 154.5038.10
154.5038.10
M 50 x 1.5
32 - 38
9.0
37
57
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
5
74199990
0.21616
HUGRO 154.6335.10
154.6335.10
M 63 x 1.5
29 - 35
10.0
38
64/68
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
5
74199990
0.32059
HUGRO 154.6344.10
154.6344.10
M 63 x 1.5
37 - 44
10.0
38
64/68
-20°C - 95°C
MS_VERN
-20
95
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指...
5
74199990
0.30753
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表