您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
Uni-Dicht (metric/Gas) - 带公制和英制燃气管道连接螺纹的黄铜电缆接头
Hugro
电缆接头,金属
黄铜
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/metallischekabelverschraubungen/messing/uni_dicht_103_00_m_2.prj},{NB=HUGRO 103.5032-(10-)},{ARTNR=103.5032},{G=M50x1.5},{ANENN=50.000},{MATERIAL=Messing, vernickelt},{GL=10},{DVAL=$D1.,15},{D1=10.000},{ARTNR1=25056d},{ARTNR2=85056.000},{DICHTEINSATZ=},{DICHTVAL= '', 'TPE', 'i', 'LSR', 'p', 'TPE-V'},{INFO=INFO PDF},{DI=32},{DICHTMIN=27.000},{DICHTMAX=32.000},{FC=an},{H=28.0},{SW1=54x58},{SW1S=54.000},{SW1E=58.000},{SW2=50x53.5},{SW2S=50.000},{SW2E=53.500},{VPE=5},{R=4.000},{GEWICHT=MIN},{ZTN=74122000},{GPS=0.189},{P=1.50},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
MATERIAL
管接头体
ⁿ/ₐ
DICHT
密封范围(最大-最小)
ⁿ/ₐ
H
安装高度
[mm]
SW1
扳手尺寸
[mm]
SW2
扳手尺寸
[mm]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 103.0603
103.0603
M6x0.75
黄铜压盖
3 - 2.5
14.0
8.0x9.0
8.0x9,.0
74122000
0.004
HUGRO 103.0805
103.0805
M8x1
黄铜压盖
4.5 - 3
15.5
11.0x12.2
11.0x12.2
74122000
0.004
HUGRO 103.10S7
103.10S7
M10x1
黄铜压盖
6.5 - 4
19.5
14x15.5
14x15.5
74122000
0.014
HUGRO 103.1007
103.1007
M10x1.5
黄铜压盖
6.5 - 4
19.5
14x15.5
14x15.5
74122000
0.000
HUGRO 103.1507
103.1507
M12x1.5
黄铜压盖
6.5 - 4
20.0
14x15.5
14x15.5
74122000
0.013
HUGRO 103.1707
103.1707
M16x1.5
黄铜压盖
6.5 - 4
20.0
18x20
17x18.9
74122000
0.021
HUGRO 103.1708
103.1708
M16x1.5
黄铜压盖
8 - 5
20.0
18x20
17x18.9
74122000
0.021
HUGRO 103.1710
103.1710
M16x1.5
黄铜压盖
9.5 - 6.5
20.0
18x20
17x18.9
74122000
0.021
HUGRO 103.2307
103.2307
M20x1.5
黄铜压盖
6.5 - 4
20.0
22x24.4
22x24.4
74122000
0.032
HUGRO 103.2308
103.2308
M20x1.5
黄铜压盖
8 - 5
20.0
22x24.4
22x24.4
74122000
0.032
HUGRO 103.2310
103.2310
M20x1.5
黄铜压盖
9.5 - 6.5
20.0
22x24.4
22x24.4
74122000
0.032
HUGRO 103.2311
103.2311
M20x1.5
黄铜压盖
10.5 - 7
20.0
22x24.4
22x24.4
74122000
0.032
HUGRO 103.2313
103.2313
M20x1.5
黄铜压盖
13 - 9
20.0
22x24.4
22x24.4
74122000
0.031
HUGRO 103.2507
103.2507
M25x1.5
黄铜压盖
6.5 - 4
21.0
28x31.2
24x26.7
74122000
0.055
HUGRO 103.2508
103.2508
M25x1.5
黄铜压盖
8 - 5
21.0
28x31.2
24x26.7
74122000
0.055
HUGRO 103.2510
103.2510
M25x1.5
黄铜压盖
9.5 - 6.5
21.0
28x31.2
24x26.7
74122000
0.055
HUGRO 103.2511
103.2511
M25x1.5
黄铜压盖
10.5 - 7
21.0
28x31.2
24x26.7
74122000
0.055
HUGRO 103.2513
103.2513
M25x1.5
黄铜压盖
13 - 9
21.0
28x31.2
24x26.7
74122000
0.055
HUGRO 103.2516
103.2516
M25x1.5
黄铜压盖
15.5 - 11.5
21.0
28x31.2
24x26.7
74122000
0.055
HUGRO 103.3211
103.3211
M32x1.5
黄铜压盖
10.5 - 7
25.0
35x38.5
30x33.5
74122000
0.095
HUGRO 103.3213
103.3213
M32x1.5
黄铜压盖
13 - 9
25.0
35x38.5
30x33.5
74122000
0.095
HUGRO 103.3216
103.3216
M32x1.5
黄铜压盖
15.5 - 11.5
25.0
35x38.5
30x33.5
74122000
0.095
HUGRO 103.3218
103.3218
M32x1.5
黄铜压盖
18 - 14
25.0
35x38.5
30x33.5
74122000
0.095
HUGRO 103.3221
103.3221
M32x1.5
黄铜压盖
20.5 - 17
25.0
35x38.5
30x33.5
74122000
0.095
HUGRO 103.4016
103.4016
M40x1.5
黄铜压盖
15.5 - 11.5
25.0
43x47.3
40x43.5
74122000
0.146
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表