您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
42 - Rechteckflansch hinten
Hydropneu
Hydraulik-Zylinder
Typ 47 - ISO 6020/1
Powered by
CAD模型選擇
{hydropneu/hydraul_zyl/47er/47.00x.42.2.x.prj},{NB=47.000.42.2.0/050/028/0000/5.0.0(0)},{DKO=50},{MMK=28.000},{MMG=36.000},{KK=20.000},{KKI=18.160},{EEE=20.960},{EEI=18.630},{D1=65.000},{D=95.000},{B=60.000},{BA=60.000},{FC=126.000},{FB=11.000},{NF=20.000},{MF=20.000},{ZF=225.000},{PJ=205.000},{ZP=225.000},{L1=42.000},{A=28.000},{VA=4.000},{VE=24.000},{L4=72.000},{L5=128.000},{L6=14.000},{UF=140.000},{E=100.000},{L16=22.000},{L22=18.000},{L24=22.000},{L25=63.000},{SW1K=22.000},{SW1G=30.000},{DW=25.000},{X1K=26.000},{X2K=9.000},{X3K=15.000},{X1G=34.000},{X2G=9.000},{X3G=15.000},{X4=3.000},{X5=1.000},{X6=20.000},{X7=17.800},{X8=17.700},{X9=4.000},{NDR=8.000},{GL=13.000},{MM=1},{KSTV=1},{DAE=1},{HUB=0},{PS=0},{KDI=5},{KSDI=0},{EE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
DKO
Kolben-Ø
[mm]
47.000.42.2.0/025/014/000...
25
47.000.42.2.0/032/018/000...
32
47.000.42.2.0/040/022/000...
40
47.000.42.2.0/050/028/000...
50
47.000.42.2.0/063/036/001...
63
47.000.42.2.0/080/045/000...
80
47.000.42.2.0/100/056/000...
100
47.000.42.2.0/125/070/000...
125
47.000.42.2.0/140/080/000...
140
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表