您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
日本語
中文
中文
AJP-PPS - Clog-resistantVaneless Full Cone Spray Nozzles PPS SERIES
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
一流体喷嘴(实心圆锥形)
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_full_cone/ajp_pps.prj},{NB=1/4MAJP07PPS},{CNSORDERNO=1/4MAJP07PPS},{SERIES=AJP},{PCS=R1/4},{SCC=07},{SP=0.2},{SA=80},{SC=7.00},{MDD=640 - 740},{FPD=2.5},{MM1=PPS},{L=93},{L1=32.5},{L2=23},{L3=20.5},{L4=17},{W=16},{D=19},{D1=0},{D2=0},{N=10.5},{MA=6.8},{INFOTEXT=\"In extreme temperatures, high or low, the AJP press-fitted orifice cap for sizes R1/8, R3/8 and R1/2 may come off. . For these conditions, order the AJP nozzles in S316 with the screw-in orifice caps. . Do not use AJP size R1/8 in these conditions, the screw-in orifice cap is not available for size R1/8.\" },{VER=1},{PCSX=13.157},{DIST=3.2},{DISTPLAN=5.000},{NDM=13.157}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
SCC
喷量区分
ⁿ/ₐ
SP
Standard pressure
[Mpa]
SA
Spray angle
[°]
SC
喷量
[ℓ/min]
MDD
Mean droplet diameter
[μm]
FPD
Free passage diameter
[mm]
MM1
主材料
ⁿ/ₐ
L1
寸法
[mm]
L2
寸法
[mm]
L3
寸法
[mm]
L4
寸法
[mm]
W
寸法
[mm]
D
Ø Dimension
[mm]
N
寸法
[mm]
MA
Mass
[g]
1/4MAJP04PPS
1/4MAJP04PPS
AJP
R1/4
04
0.2
75
4.00
640 - 740
1.5
PPS
32.5
23
20.5
17
16
19
10.5
6.8
1/4MAJP05PPS
1/4MAJP05PPS
AJP
R1/4
05
0.2
75
5.00
640 - 740
1.9
PPS
32.5
23
20.5
17
16
19
10.5
6.8
1/4MAJP06PPS
1/4MAJP06PPS
AJP
R1/4
06
0.2
80
6.00
640 - 740
2.2
PPS
32.5
23
20.5
17
16
19
10.5
6.8
1/4MAJP07PPS
1/4MAJP07PPS
AJP
R1/4
07
0.2
80
7.00
640 - 740
2.5
PPS
32.5
23
20.5
17
16
19
10.5
6.8
3/8MAJP08PPS
3/8MAJP08PPS
AJP
R3/8
08
0.2
80
8.00
740 - 820
2.8
PPS
37.0
26
23.0
20
19
22
11.0
10.3
3/8MAJP10PPS
3/8MAJP10PPS
AJP
R3/8
10
0.2
80
10.00
740 - 820
3.1
PPS
37.0
26
23.0
20
19
22
11.0
10.3
3/8MAJP12PPS
3/8MAJP12PPS
AJP
R3/8
12
0.2
85
12.00
740 - 820
3.1
PPS
37.0
26
23.0
20
19
22
11.0
10.3
3/8MAJP14PPS
3/8MAJP14PPS
AJP
R3/8
14
0.2
85
14.00
740 - 820
3.5
PPS
37.0
26
23.0
20
19
22
11.0
10.3
3/8MAJP16PPS
3/8MAJP16PPS
AJP
R3/8
16
0.2
85
16.00
740 - 820
4.0
PPS
37.0
26
23.0
20
19
22
11.0
10.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BBXP - 标准扇形喷嘴
雾的池内(上海)贸易有限公司
24.02.2023
J - Full Cone Spray Nozzles / Low Flow Rate
雾的池内(上海)贸易有限公司
15.03.2023
VEP - 均等扇形喷嘴/一体型
雾的池内(上海)贸易有限公司
03.04.2024
AJP - Clog-resistantVaneless Full Cone Spray Nozzles
雾的池内(上海)贸易有限公司
15.03.2023
AAP - Medium Capacity Hollow Cone Spray Nozzles
雾的池内(上海)贸易有限公司
15.03.2023
7JJXP - Seven-head Full Cone Spray Nozzles
雾的池内(上海)贸易有限公司
25.12.2023
INJJX-Y - 快拆式山形实心圆锥形
雾的池内(上海)贸易有限公司
03.08.2022
INVE - 快拆式均等扇形
雾的池内(上海)贸易有限公司
03.04.2024
BIMJ-PP - 微雾喷嘴/小喷量实心圆锥形
雾的池内(上海)贸易有限公司
03.08.2022
JJRP - Low Flow Rate Full Cone Spray Nozzles
雾的池内(上海)贸易有限公司
07.11.2022
FullJet® GANV/GGANV - Nozzles
Spraying Systems
18.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表