您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Full complement type with Hexagon Hole (NUCF...BR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Heavy Duty Type
Powered by
CAD模型選擇
{iko/iko_bearings/cam_flowers/heavy_duty_type/heavy_duty_type_br_asmtab.prj},{NB=NUCF18BR},{ORDER=NUCF18BR},{STDRT=18},{VERS=2},{MASS=244},{SD=18},{BLTYP2=3},{SDE=18},{D=40},{C=20},{SD1=18},{NDM=18.000},{P=1.500},{G11=18},{GZ11=16.160},{GS11=1.50},{G1=19},{B=21.6},{B1=58.1},{B2=36.5},{B31=8},{C1=0.8},{H=8},{SG21=3},{SF=22},{TRQ=86.2},{L=6},{DAR=4.0},{ZEFF=20},{PKVAL1=20},{PKVAL2=20},{BLRE=14},{RS=0.5},{R=0},{FW=21.8},{TSS=27.1},{DKP=25.5},{DKP1=22.8},{CKP=4.70},{CKP1=1.80},{CSS=4.70},{CSS1=1.80},{CKP2=0.50},{CSF=1.00},{I1=8},{I3=8.5},{POH=18.80},{G3=3},{OH=2.5},{WIR=18},{W1IR=1.8},{W2IR=15},{CSL=3.7},{DSL=27.1},{DDSL=23.5},{TSL=0.5},{RSL=0.8},{CR=25200},{COR=30900},{FMAX=20300},{SC=1},{SG11=6.000},{W3IR=3.100},{CETC=5.000},{IDNR=},{RID=G_60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
STDRT
Stud Diameter
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
ⁿ/ₐ
D
Outer Diameter
ⁿ/ₐ
C
Width
ⁿ/ₐ
SD1
Stud Diameter
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
ⁿ/ₐ
B
Maximum width
ⁿ/ₐ
B1
Max.Total length
ⁿ/ₐ
B2
Length
ⁿ/ₐ
B3
Dimension
ⁿ/ₐ
C1
Dimension
ⁿ/ₐ
SG1
Diameter
ⁿ/ₐ
SG2
Diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
ⁿ/ₐ
TRQ
Maximum tightening torque
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
ⁿ/ₐ
COR
Basic static load rating
ⁿ/ₐ
FMAX
Max.Static allowable load
ⁿ/ₐ
NUCF10BR
10
NUCF10BR
44
22
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4
12
13.8
10400
11500
5300
NUCF10-1BR
10
NUCF10-1BR
58
26
12
10
M10x1.25
12
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4
12
13.8
10400
11500
9210
NUCF12BR
12
NUCF12BR
86
30
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
17
21.9
14000
13400
5650
NUCF12-1BR
12
NUCF12-1BR
97
32
14
12
M12x1.5
13
15.2
40.2
25.0
6
0.6
4
3
6
17
21.9
14000
13400
9040
NUCF16BR
16
NUCF16BR
167
35
18
16
M16x1.5
17
19.6
52.1
32.5
8
0.8
4
3
6
20
58.5
23400
27300
11800
NUCF18BR
18
NUCF18BR
244
40
20
18
M18x1.5
19
21.6
58.1
36.5
8
0.8
6
3
8
22
86.2
25200
30900
20300
NUCF20BR
20
NUCF20BR
457
52
24
20
M20x1.5
21
25.6
66.1
40.5
9
0.8
6
4
8
31
119.0
43100
58100
30000
NUCF20-1BR
20
NUCF20-1BR
384
47
24
20
M20x1.5
21
25.6
66.1
40.5
9
0.8
6
4
8
27
119.0
38900
49000
27200
NUCF24BR
24
NUCF24BR
789
62
29
24
M24x1.5
25
30.6
80.1
49.5
11
0.8
6
4
12
38
215.0
58200
75300
35200
NUCF24-1BR
24
NUCF24-1BR
1020
72
29
24
M24x1.5
25
30.6
80.1
49.5
11
0.8
6
4
12
44
215.0
63900
88800
57000
NUCF30BR
30
NUCF30BR
1600
80
35
30
M30x1.5
32
37.0
100.0
63.0
15
1.0
6
4
17
45
438.0
90300
121000
98300
NUCF30-2BR
30
NUCF30-2BR
1970
90
35
30
M30x1.5
32
37.0
100.0
63.0
15
1.0
6
4
17
45
438.0
90300
121000
98300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表