您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
without Inner Ring-C-Lube type (TAF.../SG)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Machined Type Needle Roller Bearings
Metric Series
Powered by
CAD模型選擇
{iko/iko_bearings/machined_type_nrb/metric_series/without_ir_c_lube_asmtab.prj},{NB=TAF212916/SG},{VAL=212916},{ORDER=TAF212916},{ORDER1=TAF 212916},{STDRT=21},{CNSORDERNO=TAF212916/SG},{MASS=30.0},{FW=21},{D=29},{C=16},{SR=0.3},{DA=27.0},{CR=14400},{COR=20000},{VERS=2},{PPATH=without_ir_c_lube/without_ir_c_lube_asmtpl.prj},{DAR=2.500},{L=11.800},{RS=0.300},{PRL=0},{D1RL=0},{W1RL=0.000},{W2RL=0.000},{SDOG=0.000},{ROG=0.000},{COG=0},{OH=0.000},{DVR=24.000},{SDVR=22.000},{CUR=14.700},{T=24.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
FW
Inner Diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SR
rs min
[mm]
DA
Da max
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
TAF101712/SG
10
TAF101712/SG
11.0
10
17
12
0.2
15.4
5880
5970
TAF101716/SG
10
TAF101716/SG
14.7
10
17
16
0.2
15.4
8230
9190
TAF121912/SG
12
TAF121912/SG
12.5
12
19
12
0.3
17.0
6610
7260
TAF121916/SG
12
TAF121916/SG
16.8
12
19
16
0.3
17.0
9250
11200
TAF142216/SG
14
TAF142216/SG
22.0
14
22
16
0.3
20.0
11700
13700
TAF142220/SG
14
TAF142220/SG
27.5
14
22
20
0.3
20.0
14800
18600
TAF152316/SG
15
TAF152316/SG
23.5
15
23
16
0.3
21.0
12300
14900
TAF152320/SG
15
TAF152320/SG
29.0
15
23
20
0.3
21.0
15600
20200
TAF162416/SG
16
TAF162416/SG
24.0
16
24
16
0.3
22.0
12300
15100
TAF162420/SG
16
TAF162420/SG
30.0
16
24
20
0.3
22.0
15500
20400
TAF182616/SG
18
TAF182616/SG
26.5
18
26
16
0.3
24.0
13400
17500
TAF182620/SG
18
TAF182620/SG
33.0
18
26
20
0.3
24.0
17000
23600
TAF192716/SG
19
TAF192716/SG
28.0
19
27
16
0.3
25.0
14000
18700
TAF192720/SG
19
TAF192720/SG
35.5
19
27
20
0.3
25.0
17700
25300
TAF202816/SG
20
TAF202816/SG
28.5
20
28
16
0.3
26.0
13900
18800
TAF202820/SG
20
TAF202820/SG
37.0
20
28
20
0.3
26.0
17600
25400
TAF212916/SG
21
TAF212916/SG
30.0
21
29
16
0.3
27.0
14400
20000
TAF212920/SG
21
TAF212920/SG
37.5
21
29
20
0.3
27.0
18200
27100
TAF223016/SG
22
TAF223016/SG
31.0
22
30
16
0.3
28.0
14900
21200
TAF223020/SG
22
TAF223020/SG
39.0
22
30
20
0.3
28.0
18900
28700
TAF243216/SG
24
TAF243216/SG
33.0
24
32
16
0.3
30.0
15300
22500
TAF243220/SG
24
TAF243220/SG
42.0
24
32
20
0.3
30.0
19400
30500
TAF253316/SG
25
TAF253316/SG
35.0
25
33
16
0.3
31.0
15800
23700
TAF253320/SG
25
TAF253320/SG
43.5
25
33
20
0.3
31.0
20000
32100
TAF293820/SG
29
TAF293820/SG
59.0
29
38
20
0.3
36.0
21600
37200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表