您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
配电终端
Ipf Electronic
连接技术
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/anschlusstechnik/verteiler.prj},{NB=VK001002},{IDNR=VK001002},{ARDTE00_VERSCHMUTZUNGSGRAD=3},{ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELEPROSTECKPLATZ=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSTECKPLAETZE=6},{ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB=MIN},{ARDTEEL_POLZAHLDERSTAMMLEITUNG=MIN},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50=MIN},{ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA=4},{DESCSHORT=Verteiler, 30x100x54mm, 10-30V DC, 6x M12, Fixkabelverteiler / angeschlossenes Stammkabel 4polig, IP67, TPU, LED, Sensor-/ Aktorsteckplatz mit Schutzleiter, 12A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUFBAUDERSTAMMLEITUNG
主干线的结构
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERKABELVERSCHRAUBUNG
电缆接头的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
A型电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
电缆进线
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
B型电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_FARBEDESKABELMANTELS
电缆护套颜色
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BIEGEZYKLEN
弯曲周期
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_TORSIONSZYKLEN
扭转周期
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
接触涂层材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTE00_VERSCHMUTZUNGSGRAD
脏污的程度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKONTAKTGRUNDKOERPERS
接触体材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELEPROSTECKPLATZ
每个插槽的通道数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDERSTAMMLEITUNG
主干线的直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSTECKPLAETZE
槽位数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
线路直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
B连接的引脚数
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXSTROMBELASTBARKEITPROANSCHLUSSSOCKEL
每个插座的最大安培量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLDERSTAMMLEITUNG
主干线的针脚数
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXSTROMBELASTBARKEITPROEASIGNAL
每个I/O信号的最大安培量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXSUMMENSTROM
最大总电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
A连接的引脚数
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
VK001016
VK001016
分配器, 30x152x60mm, 10-30V ...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001016
2
LED显示屏
16 x 0.5mm² + 3x 1mm²
没有
M12
自由导体端
IP67
3
TPU
8
60mm
30.3mm
5m
8mm
152mm
4A
12A
5
10 - 30
-15 - 80
2023-11-02
VK001021
VK001021
分配器,29x90x30mm,10-30V DC,...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001021
2
LED显示屏
没有
M8
M12
IP67
3
PBT
4
30mm
28.8mm
90.4mm
12
12
1.5A
1.5A
3
10 - 30
-25 - 70
2023-11-02
VK001032
VK001032
分配器, 26x145x30mm, 10-30V ...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001032
2
LED显示屏
没有
M8
自由导体端
IP67
聚氨酯(PUR)
3
PBT
0.25mm²
6.3mm
8
30mm
25.5mm
10m
6mm
145.2mm
10
1.5A
3A
3
10 - 30
-25 - 70
2023-11-02
VK001027
VK001027
分配器, 26x145x30mm, 10-30V ...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001027
2
LED显示屏
没有
M8
自由导体端
IP67
聚氨酯(PUR)
3
PBT
0.25mm²
6.3mm
8
30mm
25.5mm
5m
6mm
145.2mm
8
1.5A
3A
3
10 - 30
-25 - 70
2023-11-02
VK001022
VK001022
分配器,29x113x30mm,10-30V DC...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001022
2
LED显示屏
没有
M8
M12
IP67
3
PBT
6
30mm
28.8mm
113.4mm
12
12
1.5A
1.5A
3
10 - 30
-25 - 70
2023-11-02
VK001024
VK001024
分配器,29x159x30mm,10-30V DC...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001024
2
LED显示屏
没有
M8
M12
IP67
3
PBT
10
30mm
28.8mm
159.4mm
12
12
1.5A
3
10 - 30
-25 - 70
2023-11-02
VK001026
VK001026
分配器, 30x26x122mm, 10-30V ...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001026
2
LED显示屏
没有
M8
自由导体端
IP67
聚氨酯(PUR)
3
PBT
6
122.2mm
30mm
5m
5.1mm
25.5mm
3
10 - 30
-25 - 70
2023-11-02
VK001031
VK001031
分配器, 26x122x30mm, 10-30V ...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001031
2
LED显示屏
没有
M8
自由导体端
IP67
聚氨酯(PUR)
3
PBT
0.25mm²
6mm
6
30mm
25.5mm
10m
6mm
122.2mm
8
1.5A
3A
3
10 - 30
-25 - 70
2023-11-02
VK001102
VK001102
分配器,27x130x31mm,10-30V DC...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001102
2
LED显示屏
没有
M8
M12
IP67
金色
3
黄铜
聚酰胺PA
1
8
30.6mm
27.3mm
129.7mm
12
2A
12
2A
1.5A
3
10 - 30
-30 - 90
2023-11-02
VK98E199
VK98E199
分配器, 25x124x54mm, 30V, 4x...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK98E199
2
LED显示屏
8 x 0.34mm² + 3 x 1mm²
没有
M12
自由导体端
≥200万次
IP67
+/-180°/m, ≥ 0.5百万次循环
3
聚酰胺PA
8.2mm
4
54mm
25.2mm
10m
8.2mm
123.5mm
2A
12A
30
5
30
-30 - 90
2023-11-02
VK98F001
VK98F001
分配器, 35x115x54mm, 30V, 4x...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK98F001
42
LED显示屏
没有
M12
径向
M23
IP67
金色
3
黄铜
聚酰胺PA
2
4
54mm
34.9mm
115.4mm
12
2A
12A
5
10 - 30
-30 - 90
2023-11-02
VK98F002
VK98F002
分配器, 28,5x132x54mm, 30V, ...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK98F002
77
LED显示屏
没有
M12
M23
IP67
金色
3
黄铜
聚酰胺PA
2
4
54mm
28.5mm
132.12mm
12
2A
12A
5
10 - 30
-30 - 90
2023-11-02
VK991436
VK991436
分配器,24x90x21mm,4x M8 3pin...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK991436
200
LED显示屏
没有
M8
M12
IP67
TPU
4
20.6mm
24mm
89.5mm
12
8
2A
10
2A
3
10 - 30
-15 - 90
2023-11-02
VK000008
VK000008
分配器,6x M12 5针,PBT,M20 x 1...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK000008
2
M20 x 1.5
M12
夹子
PBT
6
131.5mm
60mm
41.5mm
5
2023-11-02
VK000009
VK000009
分配器,8x M12 5针,PBT,M20 x 1...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK000009
2
LED显示屏
M20 x 1.5
M12
夹子
PBT
8
156.5mm
60mm
41.5mm
5
2023-11-02
VK001001
VK001001
分配器,30x82x54mm,10-30V DC,...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001001
2
LED显示屏
4 x 0.34mm² + 3x 0.75mm²
没有
M12
自由导体端
黑
IP67
3
TPU
6.8mm
4
54mm
30.3mm
5m
6.8mm
82mm
4A
12A
4
10 - 30
-15 - 80
2023-11-02
VK001002
VK001002
分配器,30x100x54mm,10-30V DC...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001002
203
LED显示屏
6 x 0.34mm² + 3x 0.75mm²
没有
M12
自由导体端
黑
IP67
3
TPU
7.6mm
6
54mm
30.3mm
5m
7.6mm
100mm
4A
12A
4
10 - 30
-15 - 80
2023-11-02
VK001003
VK001003
分配器,30x127x54mm,10-30V DC...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001003
203
LED显示屏
8 x 0.34mm² + 3x 0.75mm²
没有
M12
自由导体端
黑
IP67
3
TPU
8mm
8
54mm
30.3mm
5m
8mm
127mm
4A
12A
4
10 - 30
-15 - 80
2023-11-02
VK001029
VK001029
分配器, 26x191x30mm, 10-30V ...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001029
2
LED显示屏
没有
M8
自由导体端
IP67
聚氨酯(PUR)
3
PBT
0.25mm²
7.2mm
12
30mm
25.5mm
5m
6.4mm
191.2mm
14
1.5A
3A
3
10 - 30
-25 - 70
2023-11-02
VK001103
VK001103
分配器,27x150x31mm,10-30V DC...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001103
2
LED显示屏
没有
M8
M12
IP67
金色
3
黄铜
聚酰胺PA
1
10
30.6mm
27.3mm
149.7mm
12
2A
12
2A
2A
3
10 - 30
-30 - 90
2023-11-02
VK001111
VK001111
分配器,27x88x31mm,10-30V DC,...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001111
2
LED显示屏
没有
M8
M12
IP67
金色
3
黄铜
聚酰胺PA
2
4
30.6mm
27.3mm
88.2mm
2A
12
2A
1.5A
4
10 - 30
-30 - 90
2023-11-02
VK001030
VK001030
分配器, 26x99x30mm, 10-30V D...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001030
200
LED显示屏
没有
M8
自由导体端
IP67
聚氨酯(PUR)
3
PBT
0.25mm²
5.1mm
4
30mm
25.5mm
10m
5.1mm
99.2mm
6
1.5A
3A
3
10 - 30
-25 - 70
2023-11-02
VK98E198
VK98E198
分配器, 25x134x54mm, 30V, 6x...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK98E198
21
LED显示屏
16 x 0.34mm² + 3 x 1mm²
没有
M12
自由导体端
≥200万次
IP67
+/-180°/m, ≥ 0.5百万次循环
3
聚酰胺PA
9.7mm
6
54mm
25.2mm
10m
9.7mm
134.1mm
2A
30
12A
5
30
-30 - 90
2023-11-02
VK001101
VK001101
分配器,27x88x31mm,10-30V DC,...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001101
2
LED显示屏
没有
M8
M12
IP67
金色
3
黄铜
聚酰胺PA
1
4
30.6mm
27.3mm
88.2mm
12
2A
8
2A
2A
3
10 - 30
-30 - 90
2023-11-02
VK001025
VK001025
分配器, 26x99x30mm, 10-30V D...
有了我们的传感器分配箱,传感器和演员的布线就变得更...
VK001025
2
LED显示屏
没有
M8
自由导体端
IP67
聚氨酯(PUR)
3
PBT
0.25mm²
5.1mm
4
30mm
25.5mm
5m
5.1mm
99.2mm
6
1.5A
3.5A
3
10 - 30
-25 - 70
2023-11-02
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表