您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
耐大气变化
Ipf Electronic
感应式传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/induktive20sensoren/klimawechselfest.prj},{NB=IB3004K0},{IDNR=IB3004K0},{ARDTEME_ADERZAHL=4},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37=MIN},{ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE=10},{DESCSHORT=Sensor Induktiv, M30x1,5 100lang, bündig, Sn: 10, 10-30V DC, -25-120°C, PNP antivalent, Kabel 2m FEP, IP69K, V4A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSRICHTUNGDERKABELEINFUEHRUNG
对准电缆入口
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
电缆进线
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
传感器的机械安装条件
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
传感器的有效区域材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
抗压能力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
纠正系数(铝)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
纠正系数(铜)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
纠正系数(黄铜)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXAUSGANGSSTROMAMSICHERENAUSGANG
安全输出时的最大输出电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
线路直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MINAUSGANGSSTROM
最小输出电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
纠正系数(St37)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
矫正系数(不锈钢)。
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
相对滞后性
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
相对的重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
IB1804K0
IB1804K0
感应式传感器,M18x1 95long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB1804K0
2
LED显示屏
独家-OR
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP69K
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4571
FEP
M18
4
0.25mm²
200mA
10bar
60mm
1mm
2m
4.6mm
4mA
95mm
10%
3%
1,000Hz
2V
10 - 30
5
-25 - 120
2023-11-02
IB0801K0
IB0801K0
感应式传感器,M8x1 53lang,非嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB0801K0
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP68
是
窥视
不锈钢1.4571
FEP
M8
3
0.14mm²
100mA
3bar
45mm
1mm
0.25
2m
0.17
0.32
1
0.63
3mA
53mm
10%
3%
10%
1,500Hz
3.5V
10 - 30
2
0 - 120
2023-11-02
IB1201K0
IB1201K0
感应式传感器, M12x1 63long, 嵌入式...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB1201K0
2
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP69K
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4571
FEP
M12
3
0.34mm²
200mA
10bar
35mm
1mm
2m
4.6mm
4mA
63mm
10%
3%
10%
1,000Hz
2V
10 - 30
2
-25 - 120
2023-11-02
IB1201K1
IB1201K1
感应式传感器, M12x1 63long, 嵌入式...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB1201K1
21
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP69K
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4571
FEP
M12
3
0.34mm²
200mA
10bar
35mm
1mm
5m
4.6mm
4mA
63mm
10%
3%
10%
1,000Hz
2V
10 - 30
2
-25 - 120
2023-11-02
IB1201K2
IB1201K2
感应式传感器, M12x1 63long, 嵌入式...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB1201K2
21
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP69K
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4571
FEP
M12
3
0.34mm²
200mA
10bar
35mm
1mm
10m
4.6mm
4mA
63mm
10%
3%
10%
1,000Hz
2V
10 - 30
2
-25 - 120
2023-11-02
IB1841K0
IB1841K0
感应式传感器,M18x1 95long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB1841K0
21
LED显示屏
常开触点
电缆
两线制
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
同花顺
IP69K
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4571
FEP
M18
3
0.75mm²
400mA
60mm
1mm
2m
4.6mm
5mA
2.5mA
95mm
10%
20 - 250
3%
25Hz
5V
5
-25 - 120
2023-11-02
IB1841K1
IB1841K1
感应式传感器,M18x1 95long,嵌入式,S...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB1841K1
21
LED显示屏
常开触点
电缆
两线制
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
同花顺
IP69K
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4571
FEP
M18
3
0.75mm²
400mA
10bar
60mm
1mm
5m
4.6mm
5mA
2.5mA
95mm
10%
20 - 250
3%
25Hz
5V
5
-25 - 120
2023-11-02
IB3004K0
IB3004K0
感应式传感器, M30x1.5 100long, ...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IB3004K0
21
LED显示屏
独家-OR
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP69K
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4571
FEP
M30
4
0.25mm²
200mA
10bar
65mm
1.5mm
2m
4mA
100mm
10%
3%
1,000Hz
2V
10 - 30
10
-25 - 120
2023-11-02
IN1201K0
IN1201K0
感应式传感器,M12x1 67long,非冲洗式,...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IN1201K0
2
常开触点
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
非冲洗式
IP69K
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4571
FEP
M12
3
0.34mm²
200mA
10bar
35mm
1mm
2m
4.6mm
4mA
67mm
10%
3%
10%
1,000Hz
2V
10 - 30
4
-25 - 120
2023-11-02
IN1804K0
IN1804K0
感应式传感器,M18x1 103long,非冲洗,...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IN1804K0
21
LED显示屏
独家-OR
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
非冲洗式
IP69K
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4571
FEP
M18
4
0.25mm²
200mA
10bar
60mm
1mm
2m
4.6mm
4mA
103mm
10%
3%
1,000Hz
2V
10 - 30
7
-25 - 120
2023-11-02
IN1841K0
IN1841K0
感应式传感器, M18x1 103long, 非冲...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IN1841K0
2
LED显示屏
常开触点
电缆
两线制
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
非冲洗式
IP69K
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4571
FEP
M18
3
0.75mm²
400mA
60mm
1mm
2m
4.6mm
5mA
2.5mA
103mm
10%
20 - 250
3%
25Hz
5V
7
-25 - 120
2023-11-02
IN3004K2
IN3004K2
感应式传感器,M30x1.5 110long,非冲...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IN3004K2
42
LED显示屏
独家-OR
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
非冲洗式
IP69K
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4571
FEP
M30
4
0.25mm²
200mA
10bar
65mm
1.5mm
10m
4.6mm
4mA
110mm
10%
3%
1,000Hz
2V
10 - 30
15
-25 - 120
2023-11-02
IN1841K2
IN1841K2
感应式传感器, M18x1 103long, 非冲...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IN1841K2
21
LED显示屏
常开触点
电缆
两线制
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
非冲洗式
IP69K
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4571
FEP
M18
3
0.75mm²
400mA
60mm
1mm
10m
400mA
4.6mm
5mA
2.5mA
103mm
10%
20 - 250
3%
25Hz
5V
7
-25 - 120
2023-11-02
IN3004K0
IN3004K0
感应式传感器,M30x1.5 110long,非冲...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IN3004K0
2
LED显示屏
独家-OR
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
非冲洗式
IP69K
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4571
FEP
M30
4
0.25mm²
200mA
10bar
65mm
1.5mm
2m
4.6mm
4mA
110mm
10%
3%
1,000Hz
2V
10 - 30
15
-25 - 120
2023-11-02
IN3004K1
IN3004K1
感应式传感器,M30x1.5 110long,非冲...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IN3004K1
21
独家-OR
电缆
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
是
非冲洗式
IP69K
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4571
FEP
M30
4
0.25mm²
200mA
10bar
1.5mm
5m
4.6mm
4mA
110mm
10%
3%
1,000Hz
2V
10 - 30
15
-25 - 120
2023-11-02
IN3041K0
IN3041K0
感应式传感器,M30x1.5 110long,非冲...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IN3041K0
21
LED显示屏
常开触点
电缆
两线制
轴向
圆筒,有螺纹的
轴向
非冲洗式
IP69K
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4571
FEP
M30
3
0.75mm²
400mA
65mm
1.5mm
2m
4.6mm
5mA
2.5mA
110mm
10%
20 - 250
3%
25Hz
5V
15
-25 - 120
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表