您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
线路灯
Ipf Electronic
摄像机辅助照明
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/kamera20zusatzbeleuchtung/linienleuchten.prj},{NB=EL100170},{IDNR=EL100170},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=1},{ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS=18},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{HIDE=0},{DESCSHORT=LED Linienleuchte, 110x20x18mm, Weißlicht, 3W, 22-26V DC, M8-Stecker 4polig, IP54, Aluminium+PMMA},{DESCLONG=Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.},{MANUID=EL100170},{DELTIME=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BETRIEBSART
运行模式
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BLITZCONTROLLER
闪光灯控制器
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
灯具
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
风险组
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
保护等级
ⁿ/ₐ
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
前面的屏幕散射行为
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
前面的屏幕材料
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
LED的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
额定工作电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESLEUCHTFELDES
光场宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
色温
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNG
权力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDESLEUCHTFELDES
光场长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXSTOSSSTROM
最大峰值电流
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDERLEUCHTE
灯的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
光束扩散的角度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
相对湿度(无冷凝)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ARBEITSBEREICH
工作距离范围
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
EL100170
EL100170
LED 线条灯,摄像头,20x110x18mm,白...
对于任何一种使用摄像传感器的检查任务,照明都是至关...
EL100170
线路灯
长方体
连接器M8
长期运行
内部
LED
白光
1
IP54
三
清楚
铝合金
聚甲基丙烯酸甲酯
18
150mA
18mm
10mm
5,000K
20mm
3W
110mm
100mm
600mA
4
45°
22.8 - 25.2
30 - 70
10 - 30
10 - 150
2023-11-02
EL780770
EL780770
LED线条灯,摄像头,23x78x25mm,无极性...
对于任何一种使用摄像传感器的检查任务,照明都是至关...
EL780770
14
线路灯
连接器M8
长期运行
LED
无极性红灯
IP41
三
清楚
铝合金
丙烯酸玻璃
16
50mA
25mm
23mm
1.2W
78mm
200mA
635nm
4
120°
22.8 - 25.2
10 - 50
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表